Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CDNA2L80-1200-D
Référence pièce
|
---|
CDNA2L80-1200-D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de fonctionnement du cylindre | Méthode de fonctionnement de la tige | Forme du corps principal | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Fonction supplémentaire | Environnement, applications | Température de fonctionnement (℃) | Verrouillage d'extrémité | Soupapes | Pression de fonctionnement (MPa) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Bellows | Tube Material | Custom-made Specifications | Locking Direction | Customized specification (port positions) | Type de connecteur | Made-to-order specification (cushion valve position) | Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,322.55 € | 1 | Devis | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 80 | 1,200 | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de pied axial | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Vérins bloqueurs, double effet, simple tige, Série CNA2, le numéro d'article est le suivant: CDNA2L80-1200-D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CDNA2L80-1200-D.
Configurer
Propriétés de base
Méthode de fonctionnement du cylindre
Fonction supplémentaire
Verrouillage d'extrémité
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Locking Direction
Made-to-order specification (cushion valve position)
Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location)
Type
Type
Méthode de fonctionnement de la tige
Forme du corps principal
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Environnement, applications
Soupapes
Cushion
Support bracket
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Bellows
Tube Material
Custom-made Specifications
Customized specification (port positions)
Type de connecteur
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CDNA2B100-125-D |
CDNA2B100-130-D |
CDNA2B100-1350-D |
CDNA2L80-125-D |
CDNA2L80-1300-D |
CDNA2L80-150-D |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Méthode de fonctionnement du cylindre | Méthode de fonctionnement de la tige | Forme du corps principal | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Fonction supplémentaire | Environnement, applications | Température de fonctionnement (℃) | Verrouillage d'extrémité | Soupapes | Pression de fonctionnement (MPa) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Bellows | Tube Material | Custom-made Specifications | Locking Direction | Customized specification (port positions) | Type de connecteur | Made-to-order specification (cushion valve position) | Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location) | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,158.37 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 100 | - | Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire / Avec fonction antichute | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
1,170.68 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 100 | - | Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire / Avec fonction antichute | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
1,835.31 € | 1 | Devis | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 100 | 1,350 | Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire / Avec fonction antichute | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
887.61 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 80 | - | Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire / Avec fonction antichute | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de pied axial | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
1,358.23 € | 1 | Devis | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 80 | 1,300 | Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire / Avec fonction antichute | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de pied axial | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
896.61 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 80 | - | Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire / Avec fonction antichute | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de pied axial | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - |