Vérins bloqueurs, double effet, simple tige, Série CNA2 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Vérins bloqueurs, double effet, simple tige, Série CNA2
Vérin bloqueur pour arrêts intermédiaires, arrêts d’urgence et protecvtion antichute.
[Caractéristiques]
· Construction simple.
· Haute efficacité de blocage.
· Haute fiabilité et force de maintien stable.
· Unité de blocage compact qui économise l'espace.
· Blocage possible dans les deux sens.
· Vitesse maximale de piston: 1.000 mm/s.
· Commande manuelle de déblocage
· Une conception qui minimise l’influence de la qualité de l’air de déblocage.

(i)Remarque

  • Les photos des produits ne sont qu’illustratives. Consulter le catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CDNA2B40-230-D

Référence pièce
CDNA2B40-230-D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de fonctionnement du cylindre Méthode de fonctionnement de la tige Forme du corps principal D.I. du cylindre : D
(Ø)
Course : L
(mm)
Fonction supplémentaire Environnement, applications Température de fonctionnement
(℃)
Verrouillage d'extrémité Soupapes Pression de fonctionnement
(MPa)
Cushion Operating Pressure
(MPa)
Specifications Support bracket Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Bellows Tube Material Custom-made Specifications Locking Direction Customized specification (port positions) Type de connecteur Made-to-order specification (cushion valve position) Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location) Type

522.97 €

1 26 jours [À double effet] Double effetTiges simplesStandard40-Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaireStandard-10~ 70[Fourni] DisponibleNA-Avec coussinets des deux côtés0.08 à 1.0Aimant intégréType de baseRcSans commutateur auto--Sans soufflet de tigeSansAucunBidirectionnelSansAucunSansSansVérin bloqueur

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Vérins bloqueurs, double effet, simple tige, Série CNA2, le numéro d'article est le suivant: CDNA2B40-230-D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CDNA2B40-230-D.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CDNA2B100-125-D
CDNA2B100-130-D
CDNA2B100-1350-D
CDNA2B40-25-D
CDNA2B40-250-D
CDNA2B40-280-D
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Méthode de fonctionnement du cylindre Méthode de fonctionnement de la tige Forme du corps principal D.I. du cylindre : D
(Ø)
Course : L
(mm)
Fonction supplémentaire Environnement, applications Température de fonctionnement
(℃)
Verrouillage d'extrémité Soupapes Pression de fonctionnement
(MPa)
Cushion Operating Pressure
(MPa)
Specifications Support bracket Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Bellows Tube Material Custom-made Specifications Locking Direction Customized specification (port positions) Type de connecteur Made-to-order specification (cushion valve position) Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location) Type

1,158.37 €

1 26 jours [À double effet] Double effetTiges simplesStandard100-Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire / Avec fonction antichuteStandard-10~ 70[Fourni] DisponibleNA0.08~ 1.0Avec coussinets des deux côtés--Type de baseRcSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunSans soufflet de tigeSansAucun-SansAucun---

1,170.68 €

1 26 jours [À double effet] Double effetTiges simplesStandard100-Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire / Avec fonction antichuteStandard-10~ 70[Fourni] DisponibleNA0.08~ 1.0Avec coussinets des deux côtés--Type de baseRcSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunSans soufflet de tigeSansAucun-SansAucun---

1,835.31 €

1 Devis [À double effet] Double effetTiges simplesStandard1001,350Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire / Avec fonction antichuteStandard-10~ 70[Fourni] DisponibleNA0.08~ 1.0Avec coussinets des deux côtés--Type de baseRcSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunSans soufflet de tigeSansAucun-SansAucun---

482.90 €

1 26 jours [À double effet] Double effetTiges simplesStandard40-Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire / Avec fonction antichuteStandard-10~ 70[Fourni] DisponibleNA0.08~ 1.0Avec coussinets des deux côtés--Type de baseRcSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunSans soufflet de tigeSansAucun-SansAucun---

522.94 €

1 26 jours [À double effet] Double effetTiges simplesStandard40-Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire / Avec fonction antichuteStandard-10~ 70[Fourni] DisponibleNA0.08~ 1.0Avec coussinets des deux côtés--Type de baseRcSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunSans soufflet de tigeSansAucun-SansAucun---

531.89 €

1 26 jours [À double effet] Double effetTiges simplesStandard40-Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire / Avec fonction antichuteStandard-10~ 70[Fourni] DisponibleNA0.08~ 1.0Avec coussinets des deux côtés--Type de baseRcSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunSans soufflet de tigeSansAucun-SansAucun---

Assistance technique