Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CDNSB125TF-50-D |
CDNSB125TF-150-D |
CDNSB125TF-250-D |
CDNSB125TF-300-D |
CDNSB125TF-350-D |
CDNSB125TF-400-D |
CDNSB125TF-600-D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Fonction supplémentaire | Température de fonctionnement (℃) | Pression de fonctionnement (MPa) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Bellows | Tube Material | Custom-made Specifications | Type de connecteur | Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,980.44 € | 1 | 26 jours | 125 | - | Avec fonction antichute | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Aucun | - | ||
2,009.56 € | 1 | Devis | 125 | - | Avec fonction antichute | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Aucun | - | ||
2,067.73 € | 1 | Devis | 125 | - | Avec fonction antichute | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Aucun | - | ||
2,096.85 € | 1 | Devis | 125 | - | Avec fonction antichute | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Aucun | - | ||
2,126.00 € | 1 | 26 jours | 125 | - | Avec fonction antichute | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Aucun | - | ||
2,155.15 € | 1 | Devis | 125 | - | Avec fonction antichute | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Aucun | - | ||
2,271.69 € | 1 | Devis | 125 | - | Avec fonction antichute | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Aucun | - |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Environnement, applications | Standard | Verrouillage d'extrémité | Disponible | Soupapes | NA |
Locking Direction | Bidirectionnel |
Configurer
Propriétés de base
Course : L(mm)
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location)
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Fonction supplémentaire
Cushion
Support bracket
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Bellows
Tube Material
Custom-made Specifications
Type de connecteur
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles