Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CDNSB125-1000-D
Référence pièce
|
---|
CDNSB125-1000-D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Fonction supplémentaire | Température de fonctionnement (℃) | Pression de fonctionnement (MPa) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Bellows | Tube Material | Custom-made Specifications | Type de connecteur | Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,504.61 € | 1 | Devis | 125 | 1,000 | Avec fonction antichute | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Aucun | - |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Environnement, applications | Standard | Verrouillage d'extrémité | Disponible | Soupapes | NA |
Locking Direction | Bidirectionnel |
Vous vous trouvez sur la page de Vérins bloqueurs, double effet, simple tige, Série CNS, le numéro d'article est le suivant: CDNSB125-1000-D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CDNSB125-1000-D.
Configurer
Propriétés de base
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location)
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Fonction supplémentaire
Cushion
Support bracket
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Bellows
Tube Material
Custom-made Specifications
Type de connecteur
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CDNSB125-10-D |
CDNSB125-100-D |
CDNSB125-120-D |
CDNSB125-125-D |
CDNSB125-150-D |
CDNSB125-150K-D |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Fonction supplémentaire | Température de fonctionnement (℃) | Pression de fonctionnement (MPa) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Bellows | Tube Material | Custom-made Specifications | Type de connecteur | Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,980.44 € | 1 | 26 jours | 125 | - | Avec fonction antichute | 0 à 60~ | 0.08~ 0.97 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | 3 | Aucun | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Aucun | - | ||
1,980.44 € | 1 | Devis | 125 | - | Avec fonction antichute | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Aucun | - | ||
2,009.56 € | 1 | Devis | 125 | - | Avec fonction antichute | 0 à 60~ | 0.08~ 0.97 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | 0.5 | Aucun | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Aucun | - | ||
2,009.56 € | 1 | Devis | 125 | - | Avec fonction antichute | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Aucun | - | ||
2,009.56 € | 1 | Devis | 125 | - | Avec fonction antichute | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Aucun | - | ||
2,098.74 € | 1 | Devis | 125 | - | Avec fonction d'arrêt intermédiaire / Avec fonction antichute | 0~ 70 | - | Avec coussinets des deux côtés | 0,08 à 0,97 | Aimant intégré | Type de base | Rc | Sans commutateur auto | - | - | Toile résistante à la chaleur | Tube en aluminium | Aucun | Aucun | - |