Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CDNSF125TF-300-D |
CDNSF125TF-500-D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Fonction supplémentaire | Température de fonctionnement (℃) | Pression de fonctionnement (MPa) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Bellows | Tube Material | Custom-made Specifications | Type de connecteur | Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,096.85 € | 1 | Devis | 125 | - | Avec fonction antichute / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | 0~ 70 | - | Avec coussinets des deux côtés | 0,08 à 0,97 | Aimant intégré | Type à bride côté tige | G | Sans commutateur auto | - | - | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Aucun | - | ||
2,213.42 € | 1 | Devis | 125 | - | Avec fonction antichute / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | 0~ 70 | - | Avec coussinets des deux côtés | 0,08 à 0,97 | Aimant intégré | Type à bride côté tige | G | Sans commutateur auto | - | - | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Aucun | - |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Environnement, applications | Standard | Verrouillage d'extrémité | Disponible | Soupapes | NA |
Locking Direction | Bidirectionnel |
Configurer
Propriétés de base
Course : L(mm)
Fonction supplémentaire
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location)
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Cushion
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Support bracket
Port thread type
Auto Switch
Bellows
Tube Material
Custom-made Specifications
Type de connecteur
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles