Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CDLSG200-300
Référence pièce
|
---|
CDLSG200-300 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Température de fonctionnement (℃) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Bellows | Tube Material | Custom-made Specifications | Lock unit magnet | Lock unit auto switch | Length of lock unit auto switch lead wire | Customized specification (port positions) | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,365.35 € | 1 | 26 jours | 200 | - | 0~ 70 | Avec coussinets des deux côtés | 0,08 à 0,97 | Aimant intégré | Bride côté fond | Rc | Sans commutateur auto | - | - | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Sans aimant | - | - | - | Aucun |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Avec fonction antichute / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Environnement, applications | Standard | Verrouillage d'extrémité | Disponible |
Soupapes | NA | Pressure vessel construction code | Conforme |
Vous vous trouvez sur la page de Vérins bloqueurs, double effet, simple tige, Série CLS, le numéro d'article est le suivant: CDLSG200-300.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CDLSG200-300.
Configurer
Propriétés de base
Course : L(mm)
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Lock unit auto switch
Length of lock unit auto switch lead wire
Customized specification (port positions)
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Cushion
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Support bracket
Port thread type
Auto Switch
Bellows
Tube Material
Custom-made Specifications
Lock unit magnet
Type de connecteur
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CDLSB125-1000-D |
CDLSB125-125 |
CDLSB125-125-D |
CDLSG200-700 |
CDLSL125-100 |
CDLSL125-1200 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Température de fonctionnement (℃) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Bellows | Tube Material | Custom-made Specifications | Lock unit magnet | Lock unit auto switch | Length of lock unit auto switch lead wire | Customized specification (port positions) | Type de connecteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,999.73 € | 1 | Devis | 125 | 1,000 | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Aimant intégré | Sans détecteur | Sans | Sans | Aucun | ||
2,396.48 € | 1 | 26 jours | 125 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Sans aimant (sans interrupteur automatique) | Sans détecteur | Sans | Sans | Aucun | ||
2,409.42 € | 1 | Devis | 125 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Aimant intégré | Sans détecteur | Sans | Sans | Aucun | ||
6,095.81 € | 1 | Devis | 200 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Bride côté fond | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Sans aimant (sans interrupteur automatique) | Sans détecteur | Sans | Sans | Aucun | ||
2,361.74 € | 1 | Devis | 125 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de pied | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Sans aimant (sans interrupteur automatique) | Sans détecteur | Sans | Sans | Aucun | ||
3,125.82 € | 1 | Devis | 125 | 1,200 | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de pied | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Sans aimant (sans interrupteur automatique) | Sans détecteur | Sans | Sans | Aucun |