Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CDLSG200-100-D
Référence pièce
|
---|
CDLSG200-100-D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Température de fonctionnement (℃) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Bellows | Tube Material | Custom-made Specifications | Lock unit magnet | Lock unit auto switch | Length of lock unit auto switch lead wire | Customized specification (port positions) | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,012.98 € | 1 | Devis | 200 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Bride côté fond | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Aimant intégré | Sans détecteur | Sans | Sans | Aucun |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Avec fonction antichute / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Environnement, applications | Standard | Verrouillage d'extrémité | Disponible |
Soupapes | NA | Pressure vessel construction code | Conforme |
Vous vous trouvez sur la page de Vérins bloqueurs, double effet, simple tige, Série CLS, le numéro d'article est le suivant: CDLSG200-100-D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CDLSG200-100-D.
Configurer
Propriétés de base
Course : L(mm)
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Cushion
Support bracket
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Bellows
Tube Material
Custom-made Specifications
Lock unit magnet
Lock unit auto switch
Length of lock unit auto switch lead wire
Customized specification (port positions)
Type de connecteur
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CDLSB125-1000-D |
CDLSB125-125 |
CDLSB125-125-D |
CDLSG200-300 |
CDLSG200-700 |
CDLSL125-100 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Température de fonctionnement (℃) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Bellows | Tube Material | Custom-made Specifications | Lock unit magnet | Lock unit auto switch | Length of lock unit auto switch lead wire | Customized specification (port positions) | Type de connecteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,999.73 € | 1 | Devis | 125 | 1,000 | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Aimant intégré | Sans détecteur | Sans | Sans | Aucun | ||
2,396.48 € | 1 | 26 jours | 125 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Sans aimant (sans interrupteur automatique) | Sans détecteur | Sans | Sans | Aucun | ||
2,409.42 € | 1 | Devis | 125 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Aimant intégré | Sans détecteur | Sans | Sans | Aucun | ||
5,365.35 € | 1 | 26 jours | 200 | - | 0~ 70 | Avec coussinets des deux côtés | 0,08 à 0,97 | Aimant intégré | Bride côté fond | Rc | Sans commutateur auto | - | - | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Sans aimant | - | - | - | Aucun | ||
6,095.81 € | 1 | Devis | 200 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Bride côté fond | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Sans aimant (sans interrupteur automatique) | Sans détecteur | Sans | Sans | Aucun | ||
2,361.74 € | 1 | Devis | 125 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de pied | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Sans aimant (sans interrupteur automatique) | Sans détecteur | Sans | Sans | Aucun |