Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RDLQB32TF-100-FR
Référence pièce
|
---|
RDLQB32TF-100-FR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Température de fonctionnement (℃) | Pression de fonctionnement (MPa) | Support bracket | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Locking Direction | Bypass pipe | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250.29 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0~ 70 | - | Trou traversant (standard) | G | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Verrouillage d'extension | Avec tuyauterie de dérivation / côté droit (protection antichute) | Aucun |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Cylindre de plaque |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Avec fonction antichute | Environnement, applications | Standard | Verrouillage d'extrémité | Disponible |
Soupapes | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Vérin compact avec amortissement pneumatique et verrouillage Série RLQ, le numéro d'article est le suivant: RDLQB32TF-100-FR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RDLQB32TF-100-FR.
Configurer
Propriétés de base
Course : L(mm)
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Support bracket
Port thread type
Body Options
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Locking Direction
Bypass pipe
Type de connecteur
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
RDLQA32-50-B |
RDLQA32-50-FL |
RDLQA32-50-FR |
RDLQB32TF-15M-B |
RDLQB32TF-20-B |
RDLQB32TF-20M-B |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Température de fonctionnement (℃) | Pression de fonctionnement (MPa) | Support bracket | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Locking Direction | Bypass pipe | Type de connecteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178.23 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0~ 70 | - | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Verrouillage de rétraction | Sans (arrêt d'urgence) | Aucun | ||
237.42 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0~ 70 | - | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Verrouillage d'extension | Avec tuyauterie de dérivation / côté gauche (protection antichute) | Aucun | ||
237.42 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0~ 70 | - | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Verrouillage d'extension | Avec tuyauterie de dérivation / côté droit (protection antichute) | Aucun | ||
173.10 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0~ 70 | - | Trou traversant (standard) | G | Côté tige mâle | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Verrouillage de rétraction | Sans (arrêt d'urgence) | Aucun | ||
170.53 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0~ 70 | - | Trou traversant (standard) | G | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Verrouillage de rétraction | Sans (arrêt d'urgence) | Aucun | ||
173.10 € | 1 | 26 jours | 32 | - | 0~ 70 | - | Trou traversant (standard) | G | Côté tige mâle | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Verrouillage de rétraction | Sans (arrêt d'urgence) | Aucun |