Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Bore size | ø12 (ø10 x 2) | ø16 (ø12 x 2) | ø20 (ø16 x 2) | ø25 (ø20 x 2) | ø32 (ø25 x 2) | ø40 (ø32 x 2) | ø50 (ø40 x 2) | ø63 (ø45 x 2) | ø80 (ø56 x 2) | ø100 (ø71 x 2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Action | Double acting | |||||||||
Fluid | Air | |||||||||
Proof pressure | 1.05 MPa | |||||||||
Max. operating pressure | 0.7 MPa | |||||||||
Min. operating pressure | 0.15 MPa | |||||||||
Ambient and fluid temperatures | 5 to 60℃ | |||||||||
Piston speed∗1, ∗2 | 50 to 300 mm/s | 50 to 250 mm/s | ||||||||
Cushion | Rubber bumper on both ends | |||||||||
Lubrication | Not required (Non-lube) | |||||||||
Stroke length tolerance | 0 to +1.5 mm |
Description | Spacer installation type Spacers are installed in the standard stroke cylinder. ・ Stroke can be modified in 5 mm increments. | |
---|---|---|
Part no. | Refer to the standard model numbers. | |
Applicable stroke [mm] | ø12 (ø10 x 2) | 5 to 95 |
ø16 (ø12 x 2) | ||
ø20 (ø16 x 2) | 5 to 145 | |
ø25 (ø20 x 2) | ||
ø32 (ø25 x 2) | 5 to 195 | |
ø40 (ø32 x 2) | ||
ø50 (ø40 x 2) | ||
ø63 (ø45 x 2) | ||
ø80 (ø56 x 2) | ||
ø100 (ø71 x 2) | ||
Example | Part no.: JMGPM20-45 A 5 mm width spacer is installed in the JMGPM20-50. The C dimension is 77.5 mm. |
Bore size | Standard stroke | A | C | D | FA | FB | G | GA | GB | H | J | JC | K | L | MM | ML | NN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø12 (ø10 x 2) | 10, 20, 30, 50, 100 | 33 | 24.5 | 6 | 6.5 | 2 | 17 | 11 | 5.5 | 58 | 8.5 | 1.5 | 8.5 | 11 | M3 x 0.5 | 7.5 | M2.5 x 0.45 |
ø16 (ø12 x 2) | 33 | 24.5 | 6 | 6.5 | 2 | 18 | 11 | 5.5 | 64 | 9 | 3 | 9 | 11 | M4 x 0.7 | 10 | M3 x 0.5 |
Bore size | OA | OB | OL | P | PD | PE | PW | Q | R | S | T | U | VA | WA | X | YY | YL | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø12 (ø10 x 2) | 3.4 | 6.5 | 2.5 | M3 x 0.5 | 6 | 16 | 18.5 | 8 | 26 | 14 | 49.5 | 39 | 52 | 10.2 | 23 | M4 x 0.7 | 6 | 4.2 |
ø16 (ø12 x 2) | 3.4 | 6.5 | 2 | M3 x 0.5 | 6.5 | 16 | 18.5 | 8 | 28 | 14 | 53 | 42 | 57 | 10.2 | 24 | M4 x 0.7 | 6 | 4.3 |
Bore size | Standard stroke | A | C | D | FA | FB | G | GA | GB | GC | GD | H | J | JC | K | L | MM | ML | NN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nil | TN | TF | |||||||||||||||||||
ø20 (ø16 x 2) | 20, 30, 50 100, 150 | 38 | 27.5 | 8 | 7.5 | 3 | 22 | 12.5 | - | - | 7.5 | 11 | - | 83 | 11 | 3 | 11 | 14 | M4 x 0.7 | 10 | M4 x 0.7 |
ø25 (ø20 x 2) | 39.5 | 28 | 10 | 8.5 | 3 | 26 | 12 | - | - | 7.5 | 11 | - | 93 | 13 | 4.5 | 13 | 17 | M5 x 0.8 | 12.5 | M5 x 0.8 | |
ø32 (ø25 x 2) | 25, 50, 100 150, 200 | 44.5 | 30 | 12 | 11.5 | 3 | 32 | 15 | - | - | 7.5 | 13 | - | 109 | 16 | 8 | 16 | 21 | M6 x 1 | 15 | M6 x 1 |
ø40 (ø32 x 2) | 54 | 37 | 16 | 13 | 4 | 41 | 19.5 | 21 | 12 | 17.5 | 9 | 120 | 20.5 | 4 | 20.5 | 27 | M8 x 1.25 | 20 | M6 x 1 |
Bore size | OA | OB | OL | P | PD | PE | PW | Q | R | S | T | U | VA | WA | X | YY | YL | Z | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nil | TN | TF | Nil | TN | TF | |||||||||||||||||
ø20 (ø16 x 2) | 4.3 | 8 | 3.5 | M5 x 0.8 | - | - | 7.5 | 19 | 21 | - | - | 10 | 36 | 18 | 66 | 54 | 75 | 15.9 | 29 | M5 x 0.8 | 7.5 | 4.5 |
ø25 (ø20 x 2) | 4.3 | 8 | 4 | M5 x 0.8 | - | - | 9.5 | 22 | 22 | - | - | 12 | 38 | 22 | 75 | 60 | 84 | 12.7 | 31 | M5 x 0.8 | 7.5 | 4.5 |
ø32 (ø25 x 2) | 5.4 | 9.5 | 5 | M5 x 0.8 | - | - | 12.5 | 23 | 23 | - | - | 16 | 44 | 28 | 89 | 70 | 98 | 12.7 | 33 | M6 x 1 | 9 | 6 |
ø40 (ø32 x 2) | 6.7 | 11 | 6 | Rc1/8 | NPT1/8 | G1/8 | 13 | 16.5 | 26 | 27.5 | 20 | 43 | 33 | 97 | 71 | 107 | 15.3 | 29 | M8 x 1.25 | 10 | 7.1 |
Bore size | Standard stroke | A | C | D | FA | FB | G | GA | GB | H | J | JC | K | L | MM | ML | NN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø50 (ø40 x 2) | 25, 50, 100, 150, 200 | 63 | 43.5 | 18 | 15.5 | 4 | 51 | 20.5 | 12.5 | 148 | 25.5 | 9 | 25.5 | 37 | M8 x 1.25 | 20 | M8 x 1.25 |
ø63 (ø45 x 2) | 67.5 | 48 | 20 | 15.5 | 4 | 56 | 24.5 | 13.5 | 162 | 28 | 11 | 28 | 40 | M10 x 1.5 | 25 | M8 x 1.25 |
Bore size | OA | OB | OL | P | PD | PE | PW | Q | R | S | T | U | VA | WA | X | YY | YL | Z | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nil | TN | TF | Nil | TF | TN | |||||||||||||||||
ø50 (ø40 x 2) | 6.7 | 11 | 6 | Rc1/8 | NPT1/8 | G1/8 | 18 | 27 | 27 | 30 | 24 | 54 | 39 | 119 | 91 | 135 | 18.1 | 40 | M8 x 1.25 | 12 | 7.6 | |
ø63 (ø45 x 2) | 8.6 | 14 | 8 | Rc1/8 | NPT1/8 | G1/8 | 20.5 | 24 | 26 | 30 | 30 | 62 | 47 | 128 | 100 | 146 | 20 | 40 | M10 x 1.5 | 15 | 9.5 |
Bore size | Standard stroke | A | C | D | FA | FB | G | GA | GB | GC | GD | H | J | JC | K | L | MM | ML | NN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø80 (ø56 x 2) | 25, 50, 100 150, 200 | 85.5 | 62 | 25 | 19.5 | 4 | 69 | 28.5 | 20.5 | 25 | 22 | 202 | 34.5 | 15.5 | 34.5 | 50 | M12 x 1.75 | 30 | M10 x 1.5 |
ø100 (ø71 x 2) | 94.5 | 66 | 30 | 23.5 | 5 | 84 | 31 | 20 | 28.5 | 21.5 | 240 | 42 | 17.5 | 42 | 62 | M14 x 2 | 35 | M12 x 1.75 |
Bore size | OA | OB | OL | P | PD | PE | PW | Q | R | S | T | U | VA | WA | X | YY | YL | Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nil | TN | TF | ||||||||||||||||||
ø80 (ø56 x 2) | 10.6 | 17.5 | 10 | Rc1/4 | NPT1/4 | G1/4 | 24.5 | 23 | 37 | 38 | 64 | 55 | 155 | 118 | 184 | 25.5 | 42 | M12 x 1.75 | 18 | 9.5 |
ø100 (ø71 x 2) | 12.5 | 20 | 12 | Rc1/4 | NPT1/4 | G1/4 | 31.5 | 25 | 38 | 40 | 74 | 71 | 187 | 141.5 | 219 | 27.5 | 46 | M14 x 2 | 21 | 11 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Température de fonctionnement (℃) | Pression de fonctionnement (MPa) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Shaft Bearing | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149.60 € | 1 | 4 jours | 10 | 10 | 5~60 | 0.15~0.7 | M / Vis M | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | - | Aucun | ||
211.61 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9B | 0.5 | 2 pcs | - | Aucun | ||
219.03 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9B | 3 | 2 pcs | - | Aucun | ||
169.63 € | 1 | 6 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9B | 1 | 2 pcs | - | Aucun | ||
170.99 € | 1 | 6 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9BW | 0.5 | 2 pcs | - | Aucun | ||
176.99 € | 1 | 6 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9BW | 3 | 2 pcs | - | Aucun | ||
182.64 € | 1 | 6 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9BWV | 3 | 2 pcs | - | Aucun | ||
213.42 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9N | 0.5 | 2 pcs | - | Aucun | ||
171.00 € | 1 | 6 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9NW | 0.5 | 2 pcs | - | Aucun | ||
220.94 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9P | 3 | 2 pcs | - | Aucun | ||
152.98 € | 1 | 4 jours | 10 | 20 | 5~60 | 0.15~0.7 | M / Vis M | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | - | Aucun | ||
215.02 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9B | 0.5 | 2 pcs | - | Aucun | ||
222.42 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9B | 3 | 2 pcs | - | Aucun | ||
228.15 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9BW | 3 | 2 pcs | - | Aucun | ||
224.39 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9BW | 1 | 2 pcs | - | Aucun | ||
229.97 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9B | 5 | 2 pcs | - | Aucun | ||
216.81 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9N | 0.5 | 2 pcs | - | Aucun | ||
224.03 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9N | 1 | 2 pcs | - | Aucun | ||
186.17 € | 1 | 6 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9NWV | 3 | 2 pcs | - | Aucun | ||
216.81 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9P | 0.5 | 2 pcs | - | Aucun | ||
156.37 € | 1 | 4 jours | 10 | 30 | 5~60 | 0.15~0.7 | M / Vis M | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | - | Aucun | ||
218.39 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9B | 0.5 | 2 pcs | - | Aucun | ||
225.81 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9B | 3 | 2 pcs | - | Aucun | ||
202.13 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9B | 1 | 2 pcs | - | Aucun | ||
187.39 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9B | 0.5 | 1 pc | - | Aucun | ||
246.37 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9BV | 3 | 2 pcs | - | Aucun | ||
224.00 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9BW | 0.5 | 2 pcs | - | Aucun | ||
231.52 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9BW | 3 | 2 pcs | - | Aucun | ||
238.95 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9BW | 5 | 2 pcs | - | Aucun | ||
220.19 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9N | 0.5 | 2 pcs | - | Aucun | ||
227.71 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9N | 3 | 2 pcs | - | Aucun | ||
227.71 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9P | 3 | 2 pcs | - | Aucun | ||
163.03 € | 1 | 4 jours | 10 | 50 | 5~60 | 0.15~0.7 | M / Vis M | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | - | Aucun | ||
225.05 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9B | 0.5 | 2 pcs | - | Aucun | ||
232.47 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9B | 3 | 2 pcs | - | Aucun | ||
208.79 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9B | 1 | 2 pcs | - | Aucun | ||
230.66 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9BW | 0.5 | 2 pcs | - | Aucun | ||
188.29 € | 1 | 6 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9BW | 3 | 2 pcs | - | Aucun | ||
238.18 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9BWV | 0.5 | 2 pcs | - | Aucun | ||
226.85 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9N | 0.5 | 2 pcs | - | Aucun | ||
234.37 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9N | 3 | 2 pcs | - | Aucun | ||
194.94 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9N | 0.5 | 1 pc | - | Aucun | ||
230.66 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9NW | 0.5 | 2 pcs | - | Aucun | ||
179.94 € | 1 | 4 jours | 10 | 100 | 5~60 | 0.15~0.7 | M / Vis M | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | - | Aucun | ||
241.95 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9B | 0.5 | 2 pcs | - | Aucun | ||
249.35 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9B | 3 | 2 pcs | - | Aucun | ||
255.08 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9BW | 3 | 2 pcs | - | Aucun | ||
199.54 € | 1 | 6 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9N | 3 | 2 pcs | - | Aucun | ||
250.97 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9N | 1 | 2 pcs | - | Aucun | ||
196.35 € | 1 | 6 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9NW | 0.5 | 2 pcs | - | Aucun | ||
202.37 € | 1 | 6 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9NW | 3 | 2 pcs | - | Aucun | ||
178.15 € | 1 | 4 jours | 12 | 10 | 5~60 | 0.15~0.7 | M / Vis M | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | - | Aucun | ||
240.16 € | 1 | 26 jours | 12 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9B | 0.5 | 2 pcs | - | Aucun | ||
247.56 € | 1 | 26 jours | 12 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9B | 3 | 2 pcs | - | Aucun | ||
185.99 € | 1 | 6 jours | 12 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9BV | 0.5 | 2 pcs | - | Aucun | ||
191.97 € | 1 | 6 jours | 12 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9BV | 3 | 2 pcs | - | Aucun | ||
186.05 € | 1 | 6 jours | 12 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9BW | 1 | 2 pcs | - | Aucun | ||
249.48 € | 1 | 26 jours | 12 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9P | 3 | 2 pcs | - | Aucun | ||
253.29 € | 1 | 26 jours | 12 | - | - | 0.15~ 0.7 | M | M9PW | 3 | 2 pcs | - | Aucun | ||
181.76 € | 1 | 4 jours | 12 | 20 | 5~60 | 0.15~0.7 | M / Vis M | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | - | Aucun |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Guidé |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard | Environnement, applications | Standard | Verrouillage d'extrémité | NA |
Soupapes | NA |
Configurer
Propriétés de base
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Shaft Bearing
Type de connecteur
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles