Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MDLUB32-25DM-F-M9BW
Référence pièce
|
---|
MDLUB32-25DM-F-M9BW |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme du corps principal | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Pression de fonctionnement (MPa) | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications | Locking Direction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
390.81 € | 1 | 26 jours | [Forme de bloc] Vérin plat | 32 | - | 0.2~ 0.7 | - | Rc | M9BW | 0.5 | 2 pcs | Type de base | Côté tige mâle | Aucun | Verrouillage d'extension |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Fonction supplémentaire | Avec fonction antichute / Avec fonction d'arrêt intermédiaire / Avec fonction de crabotage de la tige |
---|---|---|---|---|---|
Environnement, applications | Standard | Verrouillage d'extrémité | Disponible | Soupapes | NA |
Type de connecteur | Aucun |
Vous vous trouvez sur la page de Vérins plats avec verrouillage Série MLU, le numéro d'article est le suivant: MDLUB32-25DM-F-M9BW.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MDLUB32-25DM-F-M9BW.
Configurer
Propriétés de base
Forme du corps principal
Course : L(mm)
Support bracket
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Custom-made Specifications
Locking Direction
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MDLUB25-150D-B |
MDLUB25-150D-F |
MDLUB25-150DM-F |
MDLUB32-30D-B |
MDLUB32-45DM-B |
MDLUB32-50D-B |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Forme du corps principal | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Pression de fonctionnement (MPa) | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications | Locking Direction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331.84 € | 1 | 26 jours | - | 25 | - | - | Type de base | Vis M | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | - | Côté tige femelle | - | Verrouillage de rétraction | ||
331.84 € | 1 | 26 jours | - | 25 | - | - | Type de base | Vis M | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | - | Côté tige femelle | - | Verrouillage d'extension | ||
331.84 € | 1 | 26 jours | [Forme de bloc] Vérin plat | 25 | - | 0.2~ 0.7 | - | Vis M | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Côté tige mâle | Aucun | Verrouillage d'extension | ||
324.11 € | 1 | 26 jours | - | 32 | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | - | Côté tige femelle | - | Verrouillage de rétraction | ||
327.00 € | 1 | 26 jours | - | 32 | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | - | Côté tige mâle | - | Verrouillage de rétraction | ||
327.95 € | 1 | 26 jours | - | 32 | - | - | Type de base | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | - | Côté tige femelle | - | Verrouillage de rétraction |