Vérin hydraulique sans tige à entrainement direct avec frein, Série ML1C (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Vérin hydraulique sans tige à entrainement direct avec frein, Série ML1C
Vérin sans tige à accouplement mécanique équipé d’un mécanisme de frein compact intégré à la table linéaire.
Ceci permet des arrêts intermédiaires du vérin sans tige.
[Caractéristiques]
· Grande force de maintien du frein.
· L’unité de réglage de la course comprend un amortisseur de choc intégré et un boulon de butée.
· Le frein est conçu de sorte qu’aucune charge ne soit appliquée sur le guide.
· Arrêt possible à n’importe quelle position.
· Blocage possible dans les deux sens.
· Aucune tuyauterie pneumatique n’est nécessaire sur la table linéaire pour l’échappement de l’air de desserrage du frein.
· Type à guidage par galets

(i)Remarque

  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Se reporter au catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ML1C25G-600
ML1C25G-600H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course
(mm)
Max. Masse de la charge (plage sélectionnable)
(kg)
Max. Masse de la charge
(kg)
Longueur de la table L
(mm)
D.I. du cylindre
(Ø)
Largeur de la table W
(mm)
Hauteur de la table H
(mm)
Pression de service max.
(MPa)
Min. Pression de fonctionnement
(MPa)
Moment statique admissible MA
(N•m)
Moment statique admissible MB
(N•m)
Moment statique admissible MC
(N•m)
Diamètre de raccordement Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Custom-made

1,548.85 €

1 26 jours 60020 to 39.92012025108870.10.814.74.94.9Rc1/8Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunAucun

1,748.21 €

1 26 jours 60020 to 39.92012025108870.10.814.74.94.9Rc1/8Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunAucun

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Vérin sans tige Matériau de la table Alliage d'aluminium Type à joint de cylindre sans tige Assemblage mécanique
Environnement de fonctionnement Usage général Traitement de surface de la table Aluminium anodisé dur Guide Type de guide pour poussoirs de came
Vitesse de fonctionnement(mm/s) 100:: 1000 Pression de fonctionnement(MPa) 0,1 à 0,8

Assistance technique