Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FTKG150S8M-[60-2500/1] |
FTKG250S8M-[60-2500/1] |
FTKG300S8M-[60-2500/1] |
FTKG400S8M-[60-2500/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale W (mm) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 jours | 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 25 | ||
- | 1 | 6 jours | 30 | ||
- | 1 | 6 jours | 40 |
Loading...
Forme de la courroie | Extrémité ouverte | Surface dentée de la courroie | Standard (un côté) | Matériau de la courroie | Courroie en polyuréthane |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du fil central | Aramide | Forme de la courroie | S8M | Type de forme de la courroie | Profil denté rond, couple élevé |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale W (mm)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles