Inscription

Bienvenue dans le nouveau catalogue électronique de MISUMI !
Nous avons mis à jour nos systèmes en ligne ! Pour en savoir plus, cliquez ici.

Configurer

Clapets anti-retour à étranglement avec raccord rapide / type en ligne / type push-lock AS-FG

Attention

  • Les images peuvent être représentatives du produit. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce:

encore indéterminée. 3 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles
Référence pièce
Commande suspendus

Sens de commande

Environnement de fonctionnement, applications

Matériau du filetage

Plage de pression de fonctionnement

(MPa)

Applicable Tube O.D. mm

(mm)

Body Size

Fabrication conforme aux spécifications de la commande

Quantité minimale de commande
Régulation en sortie / en entrée
Circonstance propre
[Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable
0.1~ 1
6
1/8 standard
Aucun
1 pièces
Régulation en sortie
Standard
-
-
-
-
Sans lubrification (joint d´étanchéité de revêtement de fluor) + papillon des gaz (sans clapet anti-retour)
1 pièces
Régulation en sortie
Standard
-
-
-
-
Sans lubrification (joint d´étanchéité de revêtement de fluor) + papillon des gaz (sans clapet anti-retour)
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
15.69 €
( 18.67 € )
26 jours ouvrables
17.03 €
( 20.27 € )
26 jours ouvrables
20.61 €
( 24.53 € )
26 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

[Caractéristiques]
· Type en acier inoxydable
· Aide à réduire le temps de travail requis pour divers travaux

Attention

  • Les images peuvent être représentatives du produit. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.