Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de fonctionnement du cylindre | Méthode de fonctionnement de la tige | Forme du corps principal | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Fonction supplémentaire | Environnement, applications | Température de fonctionnement (℃) | Verrouillage d'extrémité | Soupapes | Pression de fonctionnement (MPa) | Support bracket | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Direction of Piping | Entrée électrique du fil de sortie | Témoin / Suppresseur de surtension | Type de connecteur | Tension nominale (V) | Fonctionnement manuel | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143.00 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin ou parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
149.26 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin ou parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
151.05 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin ou parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
152.85 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin ou parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
154.60 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin ou parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
156.34 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin ou parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
161.69 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin ou parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
171.44 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin ou parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
192.77 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | - | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin ou parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
159.89 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 40 | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin ou parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
167.05 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 40 | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin ou parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
168.77 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 40 | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin ou parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
170.60 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 40 | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin ou parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
189.23 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 40 | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin ou parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
204.31 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 50 | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | Rc | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin ou parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
212.31 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 50 | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | Rc | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin ou parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
214.11 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 50 | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | Rc | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin ou parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
231.90 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 50 | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | Rc | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin ou parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
235.37 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 50 | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | Rc | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin ou parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - | ||
237.18 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 63 | - | Standard | Standard | -10~ 50 | NA | Disponible | 0.15~ 0.7 | Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard) | Rc | Standard (filetage femelle côté tige) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Norme | Connecteur mâle M et câble (300 mm) | Avec lampe-témoin ou parasurtenseur | Aucun | 24 V DC | Type poussoir, non verrouillable | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Méthode de fonctionnement du cylindre
Forme du corps principal
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Port thread type
Type
Type
Méthode de fonctionnement de la tige
Fonction supplémentaire
Environnement, applications
Verrouillage d'extrémité
Soupapes
Support bracket
Body Options
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Direction of Piping
Entrée électrique du fil de sortie
Témoin / Suppresseur de surtension
Type de connecteur
Tension nominale(V)
Fonctionnement manuel
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles