Vérin compact avec électrodistributeur Série CVQ (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Vérin compact avec électrodistributeur Série CVQ
Intégration compacte du vérin et du distributeur.
[Caractéristiques]
· Gain de temps passé (la sélection du distributeur est supprimée et le temps de pose de tuyauterie est réduit).
· Faible consommation d’énergie (consommation d’air entre le vérin et le distributeur réduite d'environ 50%).
· Gain de place (la conception intégrée minimise l'espace de montage).

(i)Remarque

  • ■ Pour la sélection / les informations techniques et les caractéristiques des vérins pneumatiques SMC,
    cliquer ici.

    ■ Manipulation des produits SMC
    Les pages Web relatives aux produits qui ne possèdent pas de page spécifique sur ce site seront publiées au cas par cas
    Cliquez ici pour obtenir un devis ou pour passer une commande si vous connaissez le numéro de modèle.
  • Se reporter au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Se reporter au catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAO ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CVQB32-10-A93-6MP

Référence pièce
CVQB32-10-A93-6MP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de fonctionnement du cylindre Méthode de fonctionnement de la tige Forme du corps principal D.I. du cylindre : D
(Ø)
Course : L
(mm)
Fonction supplémentaire Environnement, applications Température de fonctionnement
(℃)
Verrouillage d'extrémité Soupapes Pression de fonctionnement
(MPa)
Support bracket Port thread type Body Options Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Direction of Piping Entrée électrique du fil de sortie Témoin / Suppresseur de surtension Type de connecteur Tension nominale
(V)
Fonctionnement manuel Type

190.39 €

1 26 jours [À double effet] Double effetTiges simples[Forme de bloc] Cylindre de plaque--StandardStandard-10~ 50NADisponible0.15~ 0.7Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard)-Standard (filetage femelle côté tige)A930.52 pcsDirection axialeConnecteur mâle M et câble (300 mm)Avec lampe-témoin ou parasurtenseurAucun12 V DCType poussoir, non verrouillable-

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Vérin compact avec électrodistributeur Série CVQ, le numéro d'article est le suivant: CVQB32-10-A93-6MP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CVQB32-10-A93-6MP.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CVQB32-10-5MOB
CVQB32-10-5MOP
CVQB32-10-5MOU
CVQB32-100-5M
CVQB32-100-5MOU
CVQB32-100-5MOUP
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Méthode de fonctionnement du cylindre Méthode de fonctionnement de la tige Forme du corps principal D.I. du cylindre : D
(Ø)
Course : L
(mm)
Fonction supplémentaire Environnement, applications Température de fonctionnement
(℃)
Verrouillage d'extrémité Soupapes Pression de fonctionnement
(MPa)
Support bracket Port thread type Body Options Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Direction of Piping Entrée électrique du fil de sortie Témoin / Suppresseur de surtension Type de connecteur Tension nominale
(V)
Fonctionnement manuel Type

148.34 €

1 26 jours [À double effet] Double effetTiges simples[Forme de bloc] Cylindre de plaque32-StandardStandard-10~ 50NADisponible0.15~ 0.7Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard)M5×0.8Standard (filetage femelle côté tige)Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M, sans connecteurAvec lampe-témoin ou parasurtenseurAucunDC24Type à rainure et verrouillageCylindre

148.34 €

1 26 jours [À double effet] Double effetTiges simples[Forme de bloc] Cylindre de plaque--StandardStandard-10~ 50NADisponible0.15~ 0.7Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard)-Standard (filetage femelle côté tige)Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunDirection axialeConnecteur mâle M, sans connecteurAvec lampe-témoin ou parasurtenseurAucun24 V DCType poussoir, non verrouillable-

151.95 €

1 26 jours [À double effet] Double effetTiges simples[Forme de bloc] Cylindre de plaque--StandardStandard-10~ 50NADisponible0.15~ 0.7Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard)-Standard (filetage femelle côté tige)Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M, sans connecteurAvec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé)Aucun24 V DCType poussoir, non verrouillable-

192.77 €

1 26 jours [À double effet] Double effetTiges simples[Forme de bloc] Cylindre de plaque--StandardStandard-10~ 50NADisponible0.15~ 0.7Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard)-Standard (filetage femelle côté tige)Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M et câble (300 mm)Avec lampe-témoin ou parasurtenseurAucun24 V DCType poussoir, non verrouillable-

195.47 €

1 26 jours [À double effet] Double effetTiges simples[Forme de bloc] Cylindre de plaque--StandardStandard-10~ 50NADisponible0.15~ 0.7Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard)-Standard (filetage femelle côté tige)Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunNormeConnecteur mâle M, sans connecteurAvec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé)Aucun24 V DCType poussoir, non verrouillable-

195.47 €

1 26 jours [À double effet] Double effetTiges simples[Forme de bloc] Cylindre de plaque--StandardStandard-10~ 50NADisponible0.15~ 0.7Trou traversant / taraudage commun des deux côtés (standard)-Standard (filetage femelle côté tige)Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunDirection axialeConnecteur mâle M, sans connecteurAvec lampe-témoin et parasurtenseur (type non polarisé)Aucun24 V DCType poussoir, non verrouillable-

Assistance technique