Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CDQ2XB100-10D |
CDQ2XB100-20D |
CDQ2XB100-30D |
CDQ2XB100-35D |
CDQ2XB100-45D |
CDQ2XB100-50D |
CDQ2XB100-75D |
CDQ2XB100-100D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Environnement, applications | Température de fonctionnement (℃) | Pression de fonctionnement (MPa) | Cushion | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Shape | Clean Series Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302.58 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Faible vitesse | -10~ 70 | 0.01~ 1.0 | Aucun | Aimant intégré | Trou traversant (standard) | Rc | Sans commutateur auto | - | - | Standard (filetage femelle côté tige) | N/A | ||
317.24 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Faible vitesse | -10~ 70 | 0.01~ 1.0 | Aucun | Aimant intégré | Trou traversant (standard) | Rc | Sans commutateur auto | - | - | Standard (filetage femelle côté tige) | N/A | ||
331.90 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Faible vitesse | -10~ 70 | 0.01~ 1.0 | Aucun | Aimant intégré | Trou traversant (standard) | Rc | Sans commutateur auto | - | - | Standard (filetage femelle côté tige) | N/A | ||
339.60 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Faible vitesse | -10~ 70 | 0.01~ 1.0 | Aucun | Aimant intégré | Trou traversant (standard) | Rc | Sans commutateur auto | - | - | Standard (filetage femelle côté tige) | N/A | ||
354.32 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Faible vitesse | -10~ 70 | 0.01~ 1.0 | Aucun | Aimant intégré | Trou traversant (standard) | Rc | Sans commutateur auto | - | - | Standard (filetage femelle côté tige) | N/A | ||
361.97 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Faible vitesse | -10~ 70 | 0.01~ 1.0 | Aucun | Aimant intégré | Trou traversant (standard) | Rc | Sans commutateur auto | - | - | Standard (filetage femelle côté tige) | N/A | ||
402.53 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Faible vitesse | -10~ 70 | 0.01~ 1.0 | Aucun | Aimant intégré | Trou traversant (standard) | Rc | Sans commutateur auto | - | - | Standard (filetage femelle côté tige) | N/A | ||
439.56 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Faible vitesse | -10~ 70 | 0.01~ 1.0 | Aucun | Aimant intégré | Trou traversant (standard) | Rc | Sans commutateur auto | - | - | Standard (filetage femelle côté tige) | N/A |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Cylindre de plaque |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard | Verrouillage d'extrémité | NA | Soupapes | NA |
Type de connecteur | Aucun |
Configurer
Propriétés de base
Course : L(mm)
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Environnement, applications
Cushion
Specifications
Support bracket
Port thread type
Auto Switch
Rod Tip Shape
Clean Series Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles