Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CDQ2XL80-75DM
Référence pièce
|
---|
CDQ2XL80-75DM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Environnement, applications | Température de fonctionnement (℃) | Pression de fonctionnement (MPa) | Cushion | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Shape | Clean Series Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
357.10 € | 1 | 26 jours | 80 | - | Faible vitesse | -10~ 70 | 0.01~ 1.0 | Aucun | Aimant intégré | Type de pied | Rc | Sans commutateur auto | - | - | Côté tige mâle | N/A |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Cylindre de plaque |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard | Verrouillage d'extrémité | NA | Soupapes | NA |
Type de connecteur | Aucun |
Vous vous trouvez sur la page de Vérins à faible vitesse, type standard, double effet, simple tige, Série CQ2X 10-/11-CQ2X aseptique, le numéro d'article est le suivant: CDQ2XL80-75DM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CDQ2XL80-75DM.
Configurer
Propriétés de base
Course : L(mm)
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Environnement, applications
Cushion
Specifications
Support bracket
Port thread type
Auto Switch
Rod Tip Shape
Clean Series Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
10-CQ2XB32-5D |
CDQ2XA100-100D |
CDQ2XA32-100DCM |
CQ2XA100-25D |
CQ2XA32-100D |
CQ2XA32-35DC |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Environnement, applications | Température de fonctionnement (℃) | Pression de fonctionnement (MPa) | Cushion | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Shape | Clean Series Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.85 € | 1 | 26 jours | - | - | Salle blanche / Faible vitesse | -10~ 70 | 0.035~ 1.0 | Aucun | Sans aimant | Trou traversant (standard) | Rc | - | - | - | Standard (filetage femelle côté tige) | Type à échappement | ||
439.56 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Faible vitesse | -10~ 70 | 0.01~ 1.0 | Aucun | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Sans commutateur auto | - | - | Standard (filetage femelle côté tige) | N/A | ||
164.98 € | 1 | 26 jours | - | - | Faible vitesse | -10~ 70 | 0.025~ 1.0 | Avec tampon caoutchouc | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Sans commutateur auto | - | - | Côté tige mâle | N/A | ||
266.27 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Faible vitesse | -10~ 70 | 0.01~ 1.0 | Aucun | Sans aimant | Taraudage aux deux extrémités | Rc | - | - | - | Standard (filetage femelle côté tige) | N/A | ||
136.26 € | 1 | 26 jours | - | - | Faible vitesse | -10~ 70 | 0.025~ 1.0 | Aucun | Sans aimant | Taraudage aux deux extrémités | Rc | - | - | - | Standard (filetage femelle côté tige) | N/A | ||
99.29 € | 1 | 26 jours | - | - | Faible vitesse | -10~ 70 | 0.025~ 1.0 | Avec tampon caoutchouc | Sans aimant | Taraudage aux deux extrémités | Rc | - | - | - | Standard (filetage femelle côté tige) | N/A |