Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CHDKGB25-40-XC62R
Référence pièce
|
---|
CHDKGB25-40-XC62R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Cylinder Nominal Size (φ) | Stroke (mm) | Type of Support | Operating Temperature Range (°C) | Type de filetage de port | Position de port | Commutateur | Fil de sortie (m) | Nombre de commutateurs | Spécifications sur mesure | Type de connecteur | Type de filetage d'extrémité de tige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.50 € | 1 | 26 jours | 25 | - | Standard | -10~ 80 | RC | N/A | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | Produit compatible CH□QHB (taraud côté tige) | N/A | Filetage femelle |
Loading...
Nominal Pressure | 16MPa | Cylinder type | Square type | Rod Movement | Tige à double effet |
---|---|---|---|---|---|
Tube Material | Aluminium | Piston Material | Acier inoxydable | Standard | JIS standard |
Cushion Mechanism | No | Additional Function | No | Operating Pressure Range(MPa) | 0.3:: 16 |
Piston Speed(mm/sec) | 8:: 100 | Piston Packing Material | NBR |
Vous vous trouvez sur la page de Vérin hydraulique compact série CH□KG, le numéro d'article est le suivant: CHDKGB25-40-XC62R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CHDKGB25-40-XC62R.
Configurer
Propriétés de base
Stroke(mm)
Type
Cylinder Nominal Size(φ)
Type of Support
Type de filetage de port
Position de port
Commutateur
Fil de sortie(m)
Nombre de commutateurs
Spécifications sur mesure
Type de connecteur
Type de filetage d'extrémité de tige
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CHDKGB100-120-XC63 |
CHDKGB100-125 |
CHDKGB100-15 |
CHDKGB25-40M |
CHDKGB25-45 |
CHDKGB25-45M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Cylinder Nominal Size (φ) | Stroke (mm) | Type of Support | Operating Temperature Range (°C) | Type de filetage de port | Position de port | Commutateur | Fil de sortie (m) | Nombre de commutateurs | Spécifications sur mesure | Type de connecteur | Type de filetage d'extrémité de tige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,195.42 € | 1 | 26 jours | 100 | 120 | Standard | -10~ 80 | RC | N/A | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | Type de trait intermédiaire (Type entretoise intégrée) | N/A | Filetage femelle | ||
1,195.37 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Standard | -10~ 80 | RC | N/A | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | S/O | N/A | Filetage femelle | ||
804.35 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Standard | -10~ 80 | RC | N/A | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | S/O | N/A | Filetage femelle | ||
144.92 € | 1 | 26 jours | 25 | - | Standard | -10~ 80 | RC | N/A | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | S/O | N/A | Filetage mâle | ||
142.68 € | 1 | 26 jours | 25 | 45 | Standard | -10~ 80 | RC | N/A | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | S/O | N/A | Filetage femelle | ||
147.23 € | 1 | 26 jours | 25 | 45 | Standard | -10~ 80 | RC | N/A | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | S/O | N/A | Filetage mâle |