Vérin hydraulique conforme à la norme ISO série CHSD (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Vérin hydraulique conforme à la norme ISO série CHSD
[Caractéristiques]
· Étant donné que le couvercle et le support de montage sont intégrés, le démontage et le montage sont faciles.
· Section de couvercle plus petite par rapport aux vérins à tirants.
· Longueur totale réduite (par rapport à la série CH2).

(i)Remarque

  • ■ Pour la sélection / les informations techniques et les caractéristiques des produits de vérins pneumatiques SMC,
    Vérifier ici.

    ■ Manipulation des produits SMC
    Les pages Web relatives aux produits qui ne possèdent pas de page spécifique sur ce site seront publiées au cas par cas
    Cliquez ici pour obtenir un devis ou pour passer une commande si vous connaissez le numéro de modèle.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images peuvent être représentatives du produit. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CHDSDFY40-130A-B
CHSDFY40-50-B
CHSDFY40-100-B
CHSDFY40-120-B
CHSDFY40-200-B
CHSDFY40-230-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Cylinder Nominal Size
(φ)
Stroke
(mm)
Type of Support Cushion Mechanism Operating Temperature Range
(°C)
Type de filetage de port Commutateur Fil de sortie
(m)
Nombre de commutateurs Type de connecteur Position de la vis d'amortissement

371.82 €

1 26 jours 40130[Bride côté tige] Bride côté tige, type carréeDeux côtés-10~ 60RCSans commutateur autoN/AN/AN/AGarniture élastique d'étanchéité de valve

399.86 €

1 26 jours 40-[Bride côté tige] Bride côté tige, type carréeDeux côtés-10~ 80RCSans commutateur autoN/AN/AN/AGarniture élastique d'étanchéité de valve

416.54 €

1 26 jours 40-[Bride côté tige] Bride côté tige, type carréeDeux côtés-10~ 80RCSans commutateur autoN/AN/AN/AGarniture élastique d'étanchéité de valve

433.24 €

1 26 jours 40120[Bride côté tige] Bride côté tige, type carréeDeux côtés-10~ 80RCSans commutateur autoN/AN/AN/AGarniture élastique d'étanchéité de valve

450.00 €

1 26 jours 40-[Bride côté tige] Bride côté tige, type carréeDeux côtés-10~ 80RCSans commutateur autoN/AN/AN/AGarniture élastique d'étanchéité de valve

466.69 €

1 26 jours 40230[Bride côté tige] Bride côté tige, type carréeDeux côtés-10~ 80RCSans commutateur autoN/AN/AN/AGarniture élastique d'étanchéité de valve

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nominal Pressure 10MPa) Cylinder type Standard Rod Movement Tige à double effet
Tube Material Acier inoxydable Piston Material Acier inoxydable Standard ISO standard
Additional Function No Operating Pressure Range(MPa) 0.15:: 12 Piston Speed(mm/sec) 8:: 300
Piston Packing Material NBR Position de port Sur port Ecrou de tige Avec écrou de tige

Assistance technique