Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CHSDCB50TN-100A
Référence pièce
|
---|
CHSDCB50TN-100A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Cylinder Nominal Size (φ) | Stroke (mm) | Type of Support | Cushion Mechanism | Operating Temperature Range (°C) | Type de filetage de port | Commutateur | Fil de sortie (m) | Nombre de commutateurs | Type de connecteur | Position de la vis d'amortissement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
488.53 € | 1 | 26 jours | 50 | - | [Chape] En U | Deux côtés | -10~ 80 | NPT | Sans commutateur auto | N/A | N/A | N/A | Garniture élastique droite |
Loading...
Nominal Pressure | 10MPa) | Cylinder type | Standard | Rod Movement | Tige à double effet |
---|---|---|---|---|---|
Tube Material | Acier inoxydable | Piston Material | Acier inoxydable | Standard | ISO standard |
Additional Function | No | Operating Pressure Range(MPa) | 0.15:: 12 | Piston Speed(mm/sec) | 8:: 300 |
Piston Packing Material | NBR | Position de port | Sur port | Ecrou de tige | Avec écrou de tige |
Vous vous trouvez sur la page de Vérin hydraulique conforme à la norme ISO série CHSD, le numéro d'article est le suivant: CHSDCB50TN-100A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CHSDCB50TN-100A.
Configurer
Propriétés de base
Stroke(mm)
Type of Support
Type
Cylinder Nominal Size(φ)
Cushion Mechanism
Type de filetage de port
Commutateur
Fil de sortie(m)
Nombre de commutateurs
Type de connecteur
Position de la vis d'amortissement
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CHDSDB100-350 |
CHDSDB100TF-350A |
CHDSDB100TN-300A |
CHSDCB63-100H |
CHSDCB63TF-100AN |
CHSDCB80-100 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Cylinder Nominal Size (φ) | Stroke (mm) | Type of Support | Cushion Mechanism | Operating Temperature Range (°C) | Type de filetage de port | Commutateur | Fil de sortie (m) | Nombre de commutateurs | Type de connecteur | Position de la vis d'amortissement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,292.92 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Standard | Deux côtés | -10~ 60 | RC | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | N/A | Garniture élastique droite | ||
1,309.24 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Standard | Deux côtés | -10~ 60 | GF | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | N/A | Garniture élastique droite | ||
1,247.32 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Standard | Deux côtés | -10~ 60 | NPT | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | N/A | Garniture élastique droite | ||
608.59 € | 1 | 26 jours | 63 | - | [Chape] En U | Côté tête | -10~ 80 | RC | Sans commutateur auto | N/A | N/A | N/A | Garniture élastique droite | ||
616.97 € | 1 | 26 jours | 63 | - | [Chape] En U | No | -10~ 80 | GF | Sans commutateur auto | N/A | N/A | N/A | Garniture élastique droite | ||
844.50 € | 1 | 26 jours | 80 | - | [Chape] En U | Deux côtés | -10~ 80 | RC | Sans commutateur auto | N/A | N/A | N/A | Garniture élastique droite |