Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CHDSDFY63-100A-B |
CHDSDFY63-150A-B |
CHSDFY63-120-B |
CHSDFY63-150-B |
CHSDFY63-500A-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Cylinder Nominal Size (φ) | Stroke (mm) | Type of Support | Cushion Mechanism | Operating Temperature Range (°C) | Type de filetage de port | Commutateur | Fil de sortie (m) | Nombre de commutateurs | Type de connecteur | Position de la vis d'amortissement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
521.02 € | 1 | 26 jours | 63 | - | [Bride côté tige] Bride côté tige, type carrée | Deux côtés | -10~ 60 | RC | Sans commutateur auto | N/A | N/A | N/A | Garniture élastique d'étanchéité de valve | ||
545.08 € | 1 | 26 jours | 63 | - | [Bride côté tige] Bride côté tige, type carrée | Deux côtés | -10~ 60 | RC | Sans commutateur auto | N/A | N/A | N/A | Garniture élastique d'étanchéité de valve | ||
616.89 € | 1 | 26 jours | 63 | 120 | [Bride côté tige] Bride côté tige, type carrée | Deux côtés | -10~ 80 | RC | Sans commutateur auto | N/A | N/A | N/A | Garniture élastique d'étanchéité de valve | ||
616.89 € | 1 | 26 jours | 63 | - | [Bride côté tige] Bride côté tige, type carrée | Deux côtés | -10~ 80 | RC | Sans commutateur auto | N/A | N/A | N/A | Garniture élastique d'étanchéité de valve | ||
829.81 € | 1 | 68 jours | 63 | - | [Bride côté tige] Bride côté tige, type carrée | Deux côtés | -10~ 80 | RC | Sans commutateur auto | N/A | N/A | N/A | Garniture élastique d'étanchéité de valve |
Loading...
Nominal Pressure | 10MPa) | Cylinder type | Standard | Rod Movement | Tige à double effet |
---|---|---|---|---|---|
Tube Material | Acier inoxydable | Piston Material | Acier inoxydable | Standard | ISO standard |
Additional Function | No | Operating Pressure Range(MPa) | 0.15:: 12 | Piston Speed(mm/sec) | 8:: 300 |
Piston Packing Material | NBR | Position de port | Sur port | Ecrou de tige | Avec écrou de tige |
Configurer
Propriétés de base
Stroke(mm)
Type of Support
Type
Cylinder Nominal Size(φ)
Cushion Mechanism
Type de filetage de port
Commutateur
Fil de sortie(m)
Nombre de commutateurs
Type de connecteur
Position de la vis d'amortissement
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles