Vérin hydraulique conforme à la norme JIS, double effet : Simple tige série CH2E/CH2F/CH2G/CH2H (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Vérin hydraulique conforme à la norme JIS, double effet : Simple tige série CH2E/CH2F/CH2G/CH2H
[Caractéristiques]
· Équipé du mécanisme d'amortissement de type coussin de joint d´étanchéité. L'impact en fin de course a été réduit. Durabilité améliorée.
· Le couvre-tige a une structure divisée pour faciliter le démontage et le montage.

(i)Remarque

  • ■ Pour la sélection / les informations techniques et les caractéristiques des produits de vérins pneumatiques SMC,
    Vérifier ici.

    ■ Manipulation des produits SMC
    Les pages Web relatives aux produits qui ne possèdent pas de page spécifique sur ce site seront publiées au cas par cas
    Cliquez ici pour obtenir un devis ou pour passer une commande si vous connaissez le numéro de modèle.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images peuvent être représentatives du produit. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CH2GFY100B-350A
CH2GFY100C-40
CH2GFY100C-80
CH2GFY100C-100
CH2GFY100C-200
CH2GFY100C-230
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pressure Cylinder Nominal Size
(φ)
Rod Diameter Stroke
(mm)
Type of Support Tube Material Piston Material Cushion Mechanism Operating Pressure Range
(MPa)
Operating Temperature Range
(°C)
Position de port Commutateur Fil de sortie
(m)
Nombre de commutateurs Type de connecteur Soufflets Position de la vis d'amortissement

1,618.60 €

1 26 jours 14MPa100B-[Bride côté tige] Type de bride rectangulaire à l'extrémité de la tigeAcierAcier inoxydableDeux côtés0.15~ 18-10~ 80Sur portSans commutateur autoN/AN/AN/ASans souffletGarniture élastique droite

1,137.50 €

1 Devis 14MPa100C-[Bride côté tige] Type de bride rectangulaire à l'extrémité de la tigeAcierAcier inoxydableDeux côtés0.15~ 14-10~ 80Sur portSans commutateur autoN/AN/AN/ASans souffletGarniture élastique droite

1,197.81 €

1 Devis 14MPa100C-[Bride côté tige] Type de bride rectangulaire à l'extrémité de la tigeAcierAcier inoxydableDeux côtés0.15~ 14-10~ 80Sur portSans commutateur autoN/AN/AN/ASans souffletGarniture élastique droite

1,197.83 €

1 26 jours 14MPa100C-[Bride côté tige] Type de bride rectangulaire à l'extrémité de la tigeAcierAcier inoxydableDeux côtés0.15~ 14-10~ 80Sur portSans commutateur autoN/AN/AN/ASans souffletGarniture élastique droite

1,318.50 €

1 26 jours 14MPa100C-[Bride côté tige] Type de bride rectangulaire à l'extrémité de la tigeAcierAcier inoxydableDeux côtés0.15~ 14-10~ 80Sur portSans commutateur autoN/AN/AN/ASans souffletGarniture élastique droite

1,378.81 €

1 Devis 14MPa100C230[Bride côté tige] Type de bride rectangulaire à l'extrémité de la tigeAcierAcier inoxydableDeux côtés0.15~ 14-10~ 80Sur portSans commutateur autoN/AN/AN/ASans souffletGarniture élastique droite

Loading...

  1. 1

Informations de base

Cylinder type Standard Rod Movement Tige à double effet Standard JIS standard
Additional Function No Piston Speed(mm/sec) 8:: 300 Piston Packing Material NBR
Spécifications sur mesure S/O Ecrou de tige Avec écrou de tige Cylindre avec résistance à eau améliorée N/A

Assistance technique