Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal Pressure | Cylinder Nominal Size (φ) | Rod Diameter | Stroke (mm) | Type of Support | Tube Material | Piston Material | Cushion Mechanism | Operating Pressure Range (MPa) | Operating Temperature Range (°C) | Position de port | Commutateur | Fil de sortie (m) | Nombre de commutateurs | Type de connecteur | Soufflets | Position de la vis d'amortissement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
923.15 € | 1 | 26 jours | 14MPa | 80 | C | - | [Bride côté tige] Bride côté tige, type carrée | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Deux côtés | 0.15~ 14 | -10~ 80 | Sur port | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | N/A | Sans soufflet | Garniture élastique droite | ||
838.39 € | 1 | 26 jours | 14MPa | 80 | B | - | [Bride côté tige] Type de bride rectangulaire à l'extrémité de la tige | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Deux côtés | 0.15~ 18 | -10~ 80 | Sur port | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | N/A | Sans soufflet | Garniture élastique droite | ||
874.06 € | 1 | Devis | 14MPa | 80 | B | - | [Bride côté tige] Type de bride rectangulaire à l'extrémité de la tige | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Deux côtés | 0.15~ 18 | -10~ 80 | Sur port | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | N/A | Sans soufflet | Garniture élastique droite | ||
945.44 € | 1 | Devis | 14MPa | 80 | B | - | [Bride côté tige] Type de bride rectangulaire à l'extrémité de la tige | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Deux côtés | 0.15~ 18 | -10~ 80 | Sur port | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | N/A | Sans soufflet | Garniture élastique droite | ||
998.94 € | 1 | 26 jours | 14MPa | 80 | B | 170 | [Bride côté tige] Type de bride rectangulaire à l'extrémité de la tige | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Deux côtés | 0.15~ 18 | -10~ 80 | Sur port | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | N/A | Sans soufflet | Garniture élastique droite | ||
998.94 € | 1 | 26 jours | 14MPa | 80 | B | 175 | [Bride côté tige] Type de bride rectangulaire à l'extrémité de la tige | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Deux côtés | 0.15~ 18 | -10~ 80 | Sur port | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | N/A | Sans soufflet | Garniture élastique droite | ||
981.06 € | 1 | Devis | 14MPa | 80 | B | - | [Bride côté tige] Type de bride rectangulaire à l'extrémité de la tige | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Deux côtés | 0.15~ 18 | -10~ 80 | Sur port | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | N/A | Sans soufflet | Garniture élastique droite | ||
998.94 € | 1 | Devis | 14MPa | 80 | B | - | [Bride côté tige] Type de bride rectangulaire à l'extrémité de la tige | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Deux côtés | 0.15~ 18 | -10~ 80 | Sur port | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | N/A | Sans soufflet | Garniture élastique droite | ||
1,034.61 € | 1 | Devis | 14MPa | 80 | B | - | [Bride côté tige] Type de bride rectangulaire à l'extrémité de la tige | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Deux côtés | 0.15~ 18 | -10~ 80 | Sur port | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | N/A | Sans soufflet | Garniture élastique droite | ||
1,052.52 € | 1 | 26 jours | 14MPa | 80 | B | - | [Bride côté tige] Type de bride rectangulaire à l'extrémité de la tige | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Deux côtés | 0.15~ 18 | -10~ 80 | Sur port | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | N/A | Sans soufflet | Garniture élastique droite | ||
1,212.94 € | 1 | Devis | 14MPa | 80 | B | - | [Bride côté tige] Type de bride rectangulaire à l'extrémité de la tige | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Deux côtés | 0.15~ 18 | -10~ 80 | Sur port | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | N/A | Sans soufflet | Garniture élastique droite | ||
872.95 € | 1 | 26 jours | 14MPa | 80 | C | - | [Bride côté tige] Type de bride rectangulaire à l'extrémité de la tige | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Deux côtés | 0.15~ 14 | -10~ 80 | Sur port | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | N/A | Sans soufflet | Garniture élastique droite | ||
923.15 € | 1 | 26 jours | 14MPa | 80 | C | - | [Bride côté tige] Type de bride rectangulaire à l'extrémité de la tige | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Deux côtés | 0.15~ 14 | -10~ 80 | Sur port | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | N/A | Sans soufflet | Garniture élastique droite | ||
973.27 € | 1 | 26 jours | 14MPa | 80 | C | - | [Bride côté tige] Type de bride rectangulaire à l'extrémité de la tige | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Deux côtés | 0.15~ 14 | -10~ 80 | Sur port | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | N/A | Sans soufflet | Garniture élastique droite |
Loading...
Cylinder type | Standard | Rod Movement | Tige à double effet | Standard | JIS standard |
---|---|---|---|---|---|
Additional Function | No | Piston Speed(mm/sec) | 8:: 300 | Piston Packing Material | NBR |
Spécifications sur mesure | S/O | Ecrou de tige | Avec écrou de tige | Cylindre avec résistance à eau améliorée | N/A |
Configurer
Propriétés de base
Stroke(mm)
Type of Support
Type
Nominal Pressure
Cylinder Nominal Size(φ)
Tube Material
Piston Material
Cushion Mechanism
Position de port
Commutateur
Fil de sortie(m)
Nombre de commutateurs
Type de connecteur
Soufflets
Position de la vis d'amortissement
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles