Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CHD2HFY40B-175N
Référence pièce
|
---|
CHD2HFY40B-175N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal Pressure | Cylinder Nominal Size (φ) | Rod Diameter | Stroke (mm) | Type of Support | Tube Material | Piston Material | Cushion Mechanism | Operating Pressure Range (MPa) | Operating Temperature Range (°C) | Position de port | Commutateur | Fil de sortie (m) | Nombre de commutateurs | Type de connecteur | Soufflets | Position de la vis d'amortissement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389.11 € | 1 | 26 jours | 14MPa | 40 | B | 175 | [Bride côté tige] Type de bride rectangulaire à l'extrémité de la tige | Acier inoxydable | Acier inoxydable | No | 0.15~ 18 | -10~ 80 | Sur port | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | N/A | Sans soufflet | Garniture élastique droite |
Loading...
Cylinder type | Standard | Rod Movement | Tige à double effet | Standard | JIS standard |
---|---|---|---|---|---|
Additional Function | No | Piston Speed(mm/sec) | 8:: 300 | Piston Packing Material | NBR |
Spécifications sur mesure | S/O | Ecrou de tige | Avec écrou de tige | Cylindre avec résistance à eau améliorée | N/A |
Vous vous trouvez sur la page de Vérin hydraulique conforme à la norme JIS, double effet : Simple tige série CH2E/CH2F/CH2G/CH2H, le numéro d'article est le suivant: CHD2HFY40B-175N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CHD2HFY40B-175N.
Configurer
Propriétés de base
Type of Support
Type
Nominal Pressure
Cylinder Nominal Size(φ)
Stroke(mm)
Tube Material
Piston Material
Cushion Mechanism
Position de port
Commutateur
Fil de sortie(m)
Nombre de commutateurs
Type de connecteur
Soufflets
Position de la vis d'amortissement
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CH2EB32B-1100 |
CH2EB32B-1100A |
CH2EB32B-150 |
CHD2HFY40B-180A |
CHD2HFY40B-185A |
CHD2HFY40B-195A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nominal Pressure | Cylinder Nominal Size (φ) | Rod Diameter | Stroke (mm) | Type of Support | Tube Material | Piston Material | Cushion Mechanism | Operating Pressure Range (MPa) | Operating Temperature Range (°C) | Position de port | Commutateur | Fil de sortie (m) | Nombre de commutateurs | Type de connecteur | Soufflets | Position de la vis d'amortissement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
756.76 € | 1 | 26 jours | 3.5MPa) | 32 | B | 1,100 | Standard | Aluminium | Aluminium | Deux côtés | 0.15~ 3.5 | -10~ 80 | Sur port | Sans commutateur auto | N/A | N/A | N/A | Sans soufflet | Garniture élastique droite | ||
758.77 € | 1 | 26 jours | 3.5MPa) | 32 | B | 1,100 | Standard | Aluminium | Aluminium | Deux côtés | 0.15~ 3.5 | -10~ 80 | Sur port | Sans commutateur auto | N/A | N/A | N/A | Sans soufflet | Garniture élastique droite | ||
383.19 € | 1 | 26 jours | 3.5MPa) | 32 | B | - | Standard | Aluminium | Aluminium | Deux côtés | 0.15~ 3.5 | -10~ 80 | Sur port | Sans commutateur auto | N/A | N/A | N/A | Sans soufflet | Garniture élastique droite | ||
391.35 € | 1 | 26 jours | 14MPa | 40 | B | 180 | [Bride côté tige] Type de bride rectangulaire à l'extrémité de la tige | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Deux côtés | 0.15~ 18 | -10~ 80 | Sur port | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | N/A | Sans soufflet | Garniture élastique droite | ||
391.35 € | 1 | 26 jours | 14MPa | 40 | B | 185 | [Bride côté tige] Type de bride rectangulaire à l'extrémité de la tige | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Deux côtés | 0.15~ 18 | -10~ 80 | Sur port | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | N/A | Sans soufflet | Garniture élastique droite | ||
391.35 € | 1 | 26 jours | 14MPa | 40 | B | 195 | [Bride côté tige] Type de bride rectangulaire à l'extrémité de la tige | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Deux côtés | 0.15~ 18 | -10~ 80 | Sur port | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | N/A | Sans soufflet | Garniture élastique droite |