Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CH2EWLB32B-160
Référence pièce
|
---|
CH2EWLB32B-160 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal Pressure | Cylinder Nominal Size (φ) | Rod Diameter | Stroke (mm) | Type of Support | Tube Material | Operating Pressure Range (MPa) | Operating Temperature Range (°C) | Position de port | Commutateur | Fil de sortie (m) | Nombre de commutateurs | Position de la vis d'amortissement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
661.99 € | 1 | 26 jours | 3.5MPa) | 32 | B | 160 | Pied dans la direction axiale | Aluminium | 0.3~ 3.5 | -10~ 80 | Sur port | Sans commutateur auto | N/A | N/A | Garniture élastique droite |
Loading...
Cylinder type | Standard | Rod Movement | Double effet | Piston Material | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Standard | JIS standard | Cushion Mechanism | Deux côtés | Additional Function | No |
Piston Speed(mm/sec) | 8:: 300 | Piston Packing Material | NBR | Ecrou de tige | Avec écrou de tige |
Vous vous trouvez sur la page de Vérin hydraulique conforme à la norme JIS, double effet : tige double, série CH2EW/CH2FW, le numéro d'article est le suivant: CH2EWLB32B-160.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CH2EWLB32B-160.
Configurer
Propriétés de base
Type
Nominal Pressure
Cylinder Nominal Size(φ)
Stroke(mm)
Type of Support
Tube Material
Position de port
Commutateur
Fil de sortie(m)
Nombre de commutateurs
Position de la vis d'amortissement
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CH2FWB32B-150 |
CH2FWB32B-150A |
CH2FWB32B-30 |
CH2FWB63B-200 |
CH2FWFA100C-125 |
CH2FWFA100C-75 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nominal Pressure | Cylinder Nominal Size (φ) | Rod Diameter | Stroke (mm) | Type of Support | Tube Material | Operating Pressure Range (MPa) | Operating Temperature Range (°C) | Position de port | Commutateur | Fil de sortie (m) | Nombre de commutateurs | Position de la vis d'amortissement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
693.10 € | 1 | 26 jours | 7MPa | 32 | B | - | Standard | Acier inoxydable | 0.3~ 13.5 | -10~ 80 | Sur port | Sans commutateur auto | N/A | N/A | Garniture élastique droite | ||
696.89 € | 1 | 26 jours | 7MPa | 32 | B | - | Standard | Acier inoxydable | 0.3~ 13.5 | -10~ 80 | Sur port | Sans commutateur auto | N/A | N/A | Garniture élastique droite | ||
636.21 € | 1 | 26 jours | 7MPa | 32 | B | - | Standard | Acier inoxydable | 0.3~ 13.5 | -10~ 80 | Sur port | Sans commutateur auto | N/A | N/A | Garniture élastique droite | ||
1,158.79 € | 1 | 26 jours | 7MPa | 63 | B | - | Standard | Acier inoxydable | 0.3~ 13.5 | -10~ 80 | Sur port | Sans commutateur auto | N/A | N/A | Garniture élastique droite | ||
2,217.37 € | 1 | Devis | 7MPa | 100 | C | - | [Bride côté tige] Type de bride rectangulaire à l'extrémité de la tige | Acier inoxydable | 0.3~ 11 | -10~ 80 | Sur port | Sans commutateur auto | N/A | N/A | Garniture élastique droite | ||
2,091.39 € | 1 | Devis | 7MPa | 100 | C | - | [Bride côté tige] Type de bride rectangulaire à l'extrémité de la tige | Acier inoxydable | 0.3~ 11 | -10~ 80 | Sur port | Sans commutateur auto | N/A | N/A | Garniture élastique droite |