Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CH2FWFA100C-75 |
CH2FWFA100C-125 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal Pressure | Cylinder Nominal Size (φ) | Rod Diameter | Stroke (mm) | Type of Support | Tube Material | Operating Pressure Range (MPa) | Operating Temperature Range (°C) | Position de port | Commutateur | Fil de sortie (m) | Nombre de commutateurs | Position de la vis d'amortissement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,091.39 € | 1 | 68 jours | 7MPa | 100 | C | - | [Bride côté tige] Type de bride rectangulaire à l'extrémité de la tige | Acier inoxydable | 0.3~ 11 | -10~ 80 | Sur port | Sans commutateur auto | N/A | N/A | Garniture élastique droite | ||
2,217.37 € | 1 | 68 jours | 7MPa | 100 | C | - | [Bride côté tige] Type de bride rectangulaire à l'extrémité de la tige | Acier inoxydable | 0.3~ 11 | -10~ 80 | Sur port | Sans commutateur auto | N/A | N/A | Garniture élastique droite |
Loading...
Cylinder type | Standard | Rod Movement | Double effet | Piston Material | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Standard | JIS standard | Cushion Mechanism | Deux côtés | Additional Function | No |
Piston Speed(mm/sec) | 8:: 300 | Piston Packing Material | NBR | Ecrou de tige | Avec écrou de tige |
Configurer
Propriétés de base
Stroke(mm)
Type of Support
Type
Nominal Pressure
Cylinder Nominal Size(φ)
Tube Material
Position de port
Commutateur
Fil de sortie(m)
Nombre de commutateurs
Position de la vis d'amortissement
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles