Vérin hydraulique conforme à la norme JIS, double effet : tige double, série CH2EW/CH2FW (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Vérin hydraulique conforme à la norme JIS, double effet : tige double, série CH2EW/CH2FW
[Caractéristiques]
· Équipé du mécanisme d'amortissement de type coussin de joint d´étanchéité. L'impact en fin de course a été réduit. Durabilité améliorée.
· Le couvre-tige a une structure divisée pour faciliter le démontage et le montage.

(i)Remarque

  • ■ Pour la sélection / les informations techniques et les caractéristiques des produits de vérins pneumatiques SMC,
    Vérifier ici.

    ■ Manipulation des produits SMC
    Les pages Web relatives aux produits qui ne possèdent pas de page spécifique sur ce site seront publiées au cas par cas
    Cliquez ici pour obtenir un devis ou pour passer une commande si vous connaissez le numéro de modèle.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images peuvent être représentatives du produit. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CHD2FWFA63B-30A

Référence pièce
CHD2FWFA63B-30A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pressure Cylinder Nominal Size
(φ)
Rod Diameter Stroke
(mm)
Type of Support Tube Material Operating Pressure Range
(MPa)
Operating Temperature Range
(°C)
Position de port Commutateur Fil de sortie
(m)
Nombre de commutateurs Position de la vis d'amortissement

854.02 €

1 26 jours 7MPa63B-[Bride côté tige] Type de bride rectangulaire à l'extrémité de la tigeAcier inoxydable0.3~ 13.5-10~ 80Sur portSans commutateur auto (aimant intégré)N/AN/AGarniture élastique droite

Loading...

  1. 1

Informations de base

Cylinder type Standard Rod Movement Double effet Piston Material Aluminium
Standard JIS standard Cushion Mechanism Deux côtés Additional Function No
Piston Speed(mm/sec) 8:: 300 Piston Packing Material NBR Ecrou de tige Avec écrou de tige

Vous vous trouvez sur la page de Vérin hydraulique conforme à la norme JIS, double effet : tige double, série CH2EW/CH2FW, le numéro d'article est le suivant: CHD2FWFA63B-30A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CHD2FWFA63B-30A.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CH2FWB32B-30
CH2FWB63B-200
CH2FWFA100C-125
CHD2FWFA80B-150
CHD2FWFA80B-150A
CHD2FWFA80B-50A
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Nominal Pressure Cylinder Nominal Size
(φ)
Rod Diameter Stroke
(mm)
Type of Support Tube Material Operating Pressure Range
(MPa)
Operating Temperature Range
(°C)
Position de port Commutateur Fil de sortie
(m)
Nombre de commutateurs Position de la vis d'amortissement

636.21 €

1 26 jours 7MPa32B-StandardAcier inoxydable0.3~ 13.5-10~ 80Sur portSans commutateur autoN/AN/AGarniture élastique droite

1,158.79 €

1 26 jours 7MPa63B-StandardAcier inoxydable0.3~ 13.5-10~ 80Sur portSans commutateur autoN/AN/AGarniture élastique droite

2,217.37 €

1 Devis 7MPa100C-[Bride côté tige] Type de bride rectangulaire à l'extrémité de la tigeAcier inoxydable0.3~ 11-10~ 80Sur portSans commutateur autoN/AN/AGarniture élastique droite

1,425.85 €

1 26 jours 7MPa80B-[Bride côté tige] Type de bride rectangulaire à l'extrémité de la tigeAcier inoxydable0.3~ 13.5-10~ 80Sur portSans commutateur auto (aimant intégré)N/AN/AGarniture élastique droite

1,461.55 €

1 26 jours 7MPa80B-[Bride côté tige] Type de bride rectangulaire à l'extrémité de la tigeAcier inoxydable0.3~ 13.5-10~ 80Sur portSans commutateur auto (aimant intégré)N/AN/AGarniture élastique droite

1,314.39 €

1 26 jours 7MPa80B-[Bride côté tige] Type de bride rectangulaire à l'extrémité de la tigeAcier inoxydable0.3~ 13.5-10~ 80Sur portSans commutateur auto (aimant intégré)N/AN/AGarniture élastique droite

Assistance technique