Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Support de montage de commutateur auto | Matériau de la tige de piston et de l'écrou côté tige | Made-to-order specification (relief valve adjustment screw position) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
703.19 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Aucun | Sans | N/A | Acier inoxydable | N/A | ||
703.19 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Aucun | Sans | N/A | Acier inoxydable | N/A | ||
703.19 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Aucun | Sans | N/A | Acier inoxydable | N/A | ||
703.19 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Aucun | Sans | N/A | Acier inoxydable | N/A | ||
703.19 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Aucun | Sans | N/A | Acier inoxydable | N/A | ||
703.19 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Aucun | Sans | N/A | Acier inoxydable | N/A | ||
703.19 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Aucun | Sans | N/A | Acier inoxydable | N/A | ||
867.40 € | 1 | 26 jours | 20 | 1,000 | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Aucun | Sans | N/A | Acier inoxydable | N/A | ||
703.19 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Aucun | Sans | N/A | Acier inoxydable | N/A | ||
703.19 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Aucun | Sans | N/A | Acier inoxydable | N/A | ||
929.65 € | 1 | 26 jours | 20 | 1,300 | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Aucun | Sans | N/A | Acier inoxydable | N/A | ||
703.19 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Aucun | Sans | N/A | Acier inoxydable | N/A | ||
703.19 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Aucun | Sans | N/A | Acier inoxydable | N/A | ||
703.19 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Aucun | Sans | N/A | Acier inoxydable | N/A | ||
703.19 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Aucun | Sans | N/A | Acier inoxydable | N/A | ||
703.19 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Aucun | Sans | N/A | Acier inoxydable | N/A | ||
703.19 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Aucun | Sans | N/A | Acier inoxydable | N/A | ||
723.77 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Aucun | Sans | N/A | Acier inoxydable | N/A | ||
723.79 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Aucun | Sans | N/A | Acier inoxydable | N/A | ||
723.77 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Aucun | Sans | N/A | Acier inoxydable | N/A | ||
723.79 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Aucun | Sans | N/A | Acier inoxydable | N/A | ||
723.79 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Aucun | Sans | N/A | Acier inoxydable | N/A | ||
723.79 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Aucun | Sans | N/A | Acier inoxydable | N/A | ||
723.79 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Aucun | Sans | N/A | Acier inoxydable | N/A | ||
723.77 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Aucun | Sans | N/A | Acier inoxydable | N/A | ||
744.42 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Aucun | Sans | N/A | Acier inoxydable | N/A | ||
744.42 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Aucun | Sans | N/A | Acier inoxydable | N/A | ||
744.42 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Aucun | Sans | N/A | Acier inoxydable | N/A | ||
744.42 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Aucun | Sans | N/A | Acier inoxydable | N/A | ||
744.42 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Aucun | Sans | N/A | Acier inoxydable | N/A | ||
764.95 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Aucun | Sans | N/A | Acier inoxydable | N/A | ||
764.97 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Aucun | Sans | N/A | Acier inoxydable | N/A | ||
764.95 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Aucun | Sans | N/A | Acier inoxydable | N/A | ||
785.55 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Aucun | Sans | N/A | Acier inoxydable | N/A | ||
785.55 € | 1 | 4 jours | 20 | - | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Aucun | Sans | N/A | Acier inoxydable | N/A | ||
806.11 € | 1 | 4 jours | 20 | - | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Aucun | Sans | N/A | Acier inoxydable | N/A |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard | Environnement, applications | Vitesse élevée / haute fréquence | Verrouillage d'extrémité | NA |
Soupapes | NA | Pression de fonctionnement(MPa) | 0.05:: 1.0 | Type de connecteur | Aucun |
Configurer
Propriétés de base
Course : L(mm)
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Custom-made Specifications
Customized specification (port positions)
Support de montage de commutateur auto
Matériau de la tige de piston et de l'écrou côté tige
Made-to-order specification (relief valve adjustment screw position)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles