Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RSDG40-20BR |
RSDG40-20DR |
RSDG40-25DR |
RSDG40-30BR |
RSDG40-30DR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de fonctionnement du cylindre | D.I. du cylindre : D (Ø) | Fonction supplémentaire | Température de fonctionnement (℃) | Verrouillage d'extrémité | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Metal Fitting | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Type de connecteur | Support de montage de commutateur auto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.29 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Avec ressort de rappel | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Roller type | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
151.24 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Roller type | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
152.06 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Roller type | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
152.95 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Avec ressort de rappel | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Roller type | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
152.95 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Roller type | Aucun | Sans | Aucun | N/A |
Loading...
Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard | Environnement, applications | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Soupapes | NA | Pression de fonctionnement(MPa) | néant::1.0 |
Configurer
Propriétés de base
Méthode de fonctionnement du cylindre
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Fonction supplémentaire
Verrouillage d'extrémité
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Rod Tip Metal Fitting
Rod Tip Shape
Custom-made Specifications
Customized specification (port positions)
Type de connecteur
Support de montage de commutateur auto
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles