Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RSDG50TF-30TR
Référence pièce
|
---|
RSDG50TF-30TR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de fonctionnement du cylindre | D.I. du cylindre : D (Ø) | Fonction supplémentaire | Température de fonctionnement (℃) | Verrouillage d'extrémité | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Metal Fitting | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Type de connecteur | Support de montage de commutateur auto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.92 € | 1 | 26 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 50 | Standard | -10~ 70 | NA | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Roller type | Aucun | Sans | Aucun | N/A |
Loading...
Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard | Environnement, applications | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Soupapes | NA | Pression de fonctionnement(MPa) | néant::1.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Vérins stoppeurs à hauteur de montage réglable, Série RSG, le numéro d'article est le suivant: RSDG50TF-30TR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RSDG50TF-30TR.
Configurer
Propriétés de base
Méthode de fonctionnement du cylindre
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Fonction supplémentaire
Verrouillage d'extrémité
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Rod Tip Metal Fitting
Rod Tip Shape
Custom-made Specifications
Customized specification (port positions)
Type de connecteur
Support de montage de commutateur auto
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
RSDG40-20BR |
RSDG40-20D |
RSDG40-20D-H7CL |
RSG40-20B |
RSG40-20BB |
RSG40-20BD |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Méthode de fonctionnement du cylindre | D.I. du cylindre : D (Ø) | Fonction supplémentaire | Température de fonctionnement (℃) | Verrouillage d'extrémité | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Metal Fitting | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Type de connecteur | Support de montage de commutateur auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.29 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Avec ressort de rappel | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Roller type | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
132.95 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Type à barre ronde | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
219.39 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 40 | Standard | - | NA | Rc | H7C | 3 | 2 pcs | Aucun | Type à barre ronde | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
129.61 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Avec ressort de rappel | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | Rc | Sans commutateur auto | Aucun | Aucun | Aucun | Type à barre ronde | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
243.52 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Avec ressort de rappel | 40 | Standard | -10~ 70 | NA | Rc | Sans commutateur auto | Aucun | Aucun | Aucun | Type à levier (type à absorption d’énergie réglable) | Aucun | Sans | Aucun | N/A | ||
260.90 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Avec ressort de rappel | 40 | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | Rc | Sans commutateur auto | Aucun | Aucun | Avec mécanisme de blocage | Type à levier (type à absorption d’énergie réglable) | Aucun | Sans | Aucun | N/A |