Vérin pneumatique à distributeur intégré, double effet, Série CVS1

Vérin pneumatique à distributeur intégré, double effet, Série CVS1
[Caractéristiques]
· Régulateur de de vitesse intégré.
· Possibilité de changer entre tige déployée à l’actionnement et tige rétractée à l’actionnement.
· Possibilité de sélectionner une électrovanne.
· Possibilité de fabriquer des vérins avec détecteurs montés.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CVS1TN50-50-3

Référence pièce
CVS1TN50-50-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

682.31 €

1 26 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Standard
D.I. du cylindre : D(Ø) 50 Fonction supplémentaire Avec fonction de réglage de la vitesse Environnement, applications Standard
Verrouillage d'extrémité NA Soupapes Disponible Pression de fonctionnement(MPa) 0.05:: 1.0
Cushion Avec coussinets des deux côtés Port thread type Rc Auto Switch Sans commutateur auto
Lead Wire Length(m) Aucun Number of Switches Aucun Type of Mount Support Type à tourillon central
Bellows Sans Custom-made Specifications Aucun Type Tube en aluminium
Électrovanne Simple 2 positions Tension d'électrovanne 110 V AC (50/60 Hz) Entrée électrique du fil de sortie Passe-câble
Type de connecteur Aucun

Vous vous trouvez sur la page de Vérin pneumatique à distributeur intégré, double effet, Série CVS1, le numéro d'article est le suivant: CVS1TN50-50-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CVS1TN50-50-3.

Assistance technique