Echappement série MIW/MIS (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Echappement série MIW/MIS
[Caractéristiques]
· Sépare en toute sécurité les pièces qui circulent en continu sur une goulotte de transport.
· Type à 2 mâchoires (MIW), possibilité de séparer facilement les pièces avec une seule vanne.
· Type à 1 mâchoire (MIS), possibilité de réglé librement le temps de fonctionnement et la position de montage en fonction des pièces à usiner et de la situation.

(i)Remarque

  • ■ Pour la sélection / les informations techniques et les caractéristiques des produits de vérins pneumatiques SMC,
    Vérifier ici.

    ■ Manipulation des produits SMC
    Les pages Web relatives aux produits qui ne possèdent pas de page spécifique sur ce site seront publiées au cas par cas
    Cliquez ici pour obtenir un devis ou pour passer une commande si vous connaissez le numéro de modèle.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images de produit sont fournies à titre illustratif uniquement. (Consultez le catalogue du fabricant pour plus de détails.)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MIW32-32D1-M9PSAPC

Référence pièce
MIW32-32D1-M9PSAPC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de doigts
(pcs)
Diamètre intérieur du cylindre
(⌀)
Type de filetage de port Course
(mm)
Option de doigt Ajusteur de course Grattoir Commutateur auto Longueur du fil de sortie
(m)
Nombre de commutateurs auto Type de connecteur

640.50 €

1 26 jours 232Rc32Robinet de surface supérieur/inférieurIndisponibleIndisponibleM9P0.52 pièces inclusesM8-3 broches

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fabrication conforme aux spécifications de la commande N/A

Vous vous trouvez sur la page de Echappement série MIW/MIS, le numéro d'article est le suivant: MIW32-32D1-M9PSAPC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MIW32-32D1-M9PSAPC.

Variantes de ce produit

Référence pièce
MIS12-10D-M9BWL
MIS12-10D-M9P
MIS12-10D-M9PL
MIW32-32D1A
MIW32-32D1S
MIW32-32D2
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Nombre de doigts
(pcs)
Diamètre intérieur du cylindre
(⌀)
Type de filetage de port Course
(mm)
Option de doigt Ajusteur de course Grattoir Commutateur auto Longueur du fil de sortie
(m)
Nombre de commutateurs auto Type de connecteur

265.32 €

1 26 jours 112Vis M10Type de baseIndisponibleIndisponibleM9BW32 pièces inclusesN/A

253.98 €

1 26 jours 112Vis M10Type de baseIndisponibleIndisponibleM9P0.52 pièces inclusesN/A

261.50 €

1 26 jours 112Vis M10Type de baseIndisponibleIndisponibleM9P32 pièces inclusesN/A

603.69 €

1 26 jours 232Rc32Robinet de surface supérieur/inférieurDisponibleIndisponibleSans commutateur auto (aimant intégré)N/AN/AN/A

595.92 €

1 26 jours 232Rc32Robinet de surface supérieur/inférieurIndisponibleDisponibleSans commutateur auto (aimant intégré)N/AN/AN/A

568.02 €

1 26 jours 232Rc32Robinet sur toute la surfaceIndisponibleIndisponibleSans commutateur auto (aimant intégré)N/AN/AN/A

Assistance technique