Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MIS25-50DA
Référence pièce
|
---|
MIS25-50DA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de doigts (pcs) | Diamètre intérieur du cylindre (⌀) | Type de filetage de port | Course (mm) | Option de doigt | Ajusteur de course | Grattoir | Commutateur auto | Longueur du fil de sortie (m) | Nombre de commutateurs auto | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303.94 € | 1 | 26 jours | 1 | 25 | Vis M | 50 | Type de base | Disponible | Indisponible | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | N/A |
Loading...
Fabrication conforme aux spécifications de la commande | N/A |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Echappement série MIW/MIS, le numéro d'article est le suivant: MIS25-50DA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MIS25-50DA.
Configurer
Propriétés de base
Type
Nombre de doigts(pcs)
Diamètre intérieur du cylindre(⌀)
Type de filetage de port
Course(mm)
Option de doigt
Ajusteur de course
Grattoir
Commutateur auto
Longueur du fil de sortie(m)
Nombre de commutateurs auto
Type de connecteur
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MIS12-10D-M9BWL |
MIS12-10D-M9P |
MIS12-10D-M9PL |
MIS25-50DA-M9BL |
MIS25-50DAS |
MIS25-50DS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de doigts (pcs) | Diamètre intérieur du cylindre (⌀) | Type de filetage de port | Course (mm) | Option de doigt | Ajusteur de course | Grattoir | Commutateur auto | Longueur du fil de sortie (m) | Nombre de commutateurs auto | Type de connecteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265.32 € | 1 | 26 jours | 1 | 12 | Vis M | 10 | Type de base | Indisponible | Indisponible | M9BW | 3 | 2 pièces incluses | N/A | ||
253.98 € | 1 | 26 jours | 1 | 12 | Vis M | 10 | Type de base | Indisponible | Indisponible | M9P | 0.5 | 2 pièces incluses | N/A | ||
261.50 € | 1 | 26 jours | 1 | 12 | Vis M | 10 | Type de base | Indisponible | Indisponible | M9P | 3 | 2 pièces incluses | N/A | ||
373.39 € | 1 | 26 jours | 1 | 25 | Vis M | 50 | Type de base | Disponible | Indisponible | M9B | 3 | 2 pièces incluses | N/A | ||
340.16 € | 1 | 26 jours | 1 | 25 | Vis M | 50 | Type de base | Disponible | Disponible | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | N/A | ||
318.74 € | 1 | 26 jours | 1 | 25 | Vis M | 50 | Type de base | Indisponible | Disponible | Sans commutateur auto (aimant intégré) | N/A | N/A | N/A |