Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
REAS25-900
Référence pièce
|
---|
REAS25-900 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course (mm) | Max. Masse de la charge (plage sélectionnable) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Port Screw Type | Number of Switches | Custom-made Specifications | Model | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,286.11 € | 1 | 26 jours | 900 | 20 to 39.9 | 20 | 70 | 25 | 97 | 54 | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun |
Loading...
Type | Vérin sans tige | Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Type à joint de cylindre sans tige | Magnétique |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | Usage général | Traitement de surface de la table | Aluminium anodisé dur | Guide | Roulement à glissière de type à guide |
Vitesse de fonctionnement(mm/s) | 50:: 300 | Pression de fonctionnement(MPa) | 0,18 à 0,7 | End Block | Aucun |
Vous vous trouvez sur la page de Vérin sans tige à mouvement contrôlé, type chariot : guides lisses, Série REAS, le numéro d'article est le suivant: REAS25-900.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article REAS25-900.
Configurer
Propriétés de base
Type
Course(mm)
Max. Masse de la charge (plage sélectionnable)(kg)
Max. Masse de la charge(kg)
Longueur de la table L(mm)
D.I. du cylindre(Ø)
Largeur de la table W(mm)
Hauteur de la table H(mm)
Port Screw Type
Number of Switches
Custom-made Specifications
Model
Custom-made
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
REAS10-250 |
REAS10-300 |
REAS15-150 |
REAS32-1000 |
REAS32-200 |
REAS32-250 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Course (mm) | Max. Masse de la charge (plage sélectionnable) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Port Screw Type | Number of Switches | Custom-made Specifications | Model | Custom-made |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
529.63 € | 1 | 26 jours | 250 | 1 to 4.9 | 3 | 45 | 10 | 58 | 34 | Vis M | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | ||
540.13 € | 1 | 26 jours | 300 | 1 to 4.9 | 3 | 45 | 10 | 58 | 34 | Vis M | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | ||
655.37 € | 1 | 26 jours | 150 | 5 to 9.2 | 7 | 60 | 15 | 72 | 40 | Vis M | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | ||
1,862.18 € | 1 | 26 jours | 1 000 | 20 to 39.9 | 30 | 85 | - | 119 | 66 | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | ||
1,559.90 € | 1 | 26 jours | 200 | 20 to 39.9 | 30 | 85 | - | 119 | 66 | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | ||
1,582.87 € | 1 | 26 jours | 250 | 20 to 39.9 | 30 | 85 | - | 119 | 66 | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun |