Vérins P (avec positionneur) Série CPA2

Vérins P (avec positionneur) Série CPA2
[Caractéristiques]
· Le vérin peut être positionné proportionnellement au signal d’entrée (pression d’air).
· Avec fonction corrective : la variation de charge ramène le vérin à sa position initiale de consigne en cas de déviation de position.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPA2B50-25
CPA2B50-100
CPA2B50-100J
CPA2B50-100K
CPA2B50-150
CPA2B50-200
CPA2B50-300
CPA2B63-125
CPA2B63-130
CPA2B63-160
CPA2B63-200
CPA2B63-300
CPA2B80-100
CPA2B100-120
CPA2B100-150
CPA2B100-200
CPA2B100-200Y
CPA2C50-75
CPA2C50-150
CPA2C80-150KY
CPA2C80-200
CPA2D50-75
CPA2D50-150
CPA2D50-200Y
CPA2D50-300I
CPA2D63-75
CPA2D63-96
CPA2D63-150
CPA2D80-300
CPA2D100-150
CPA2D100-200KY
CPA2D100-300Y
CPA2F63-100
CPA2F63-120
CPA2F63-175
CPA2F80-120
CPA2F100-210
CPA2F100-230
CPA2G50-50
CPA2G80-250J
CPS1DN140-100J
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Course : L
(mm)
Température de fonctionnement
(℃)
Type of Mount Support Bellows Accessoires

28.87 €

1 26 jours 50--5~ 60Type de baseSansN/A

535.97 €

1 26 jours 50--5~ 60Type de baseSansN/A

574.05 €

1 26 jours 50--5~ 60Type de baseToile nylonN/A

585.89 €

1 26 jours 50--5~ 60Type de baseToile résistante à la chaleurN/A

547.27 €

1 26 jours 50--5~ 60Type de baseSansN/A

558.65 €

1 26 jours 50--5~ 60Type de baseSansN/A

581.35 €

1 26 jours 50--5~ 60Type de baseSansN/A

572.90 €

1 26 jours 63--5~ 60Type de baseSansN/A

578.61 €

1 26 jours 63--5~ 60Type de baseSansN/A

584.27 €

1 26 jours 63--5~ 60Type de baseSansN/A

589.98 €

1 26 jours 63--5~ 60Type de baseSansN/A

612.68 €

1 26 jours 63--5~ 60Type de baseSansN/A

589.48 €

1 26 jours 80--5~ 60Type de baseSansN/A

652.34 €

1 26 jours 100--5~ 60Type de baseSansN/A

661.37 €

1 26 jours 100--5~ 60Type de baseSansN/A

679.19 €

1 26 jours 100--5~ 60Type de baseSansN/A

729.23 €

1 26 jours 100--5~ 60Type de baseSansAvec double articulation

538.37 €

1 26 jours 50--5~ 60-SansN/A

555.87 €

1 26 jours 50--5~ 60-SansN/A

726.92 €

1 26 jours 80--5~ 60-Toile résistante à la chaleurAvec double articulation

631.61 €

1 26 jours 80--5~ 60-SansN/A

538.37 €

1 26 jours 50--5~ 60Chape en USansN/A

555.87 €

1 26 jours 50--5~ 60Chape en USansN/A

594.18 €

1 26 jours 50--5~ 60Chape en USansAvec double articulation

608.10 €

1 26 jours 50--5~ 60Chape en USansAvec articulation simple

556.21 €

1 26 jours 63--5~ 60Chape en USansN/A

561.74 €

1 26 jours 6396-5~ 60Chape en USansN/A

572.79 €

1 26 jours 63--5~ 60Chape en USansN/A

658.02 €

1 26 jours 80--5~ 60Chape en USansN/A

1,137.44 €

1 26 jours 100--5~ 60Chape en USansN/A

822.94 €

1 26 jours 100--5~ 60Chape en UToile résistante à la chaleurAvec double articulation

785.98 €

1 26 jours 100--5~ 60Chape en USansAvec double articulation

578.11 €

1 26 jours 63--5~ 60Type à bride côté tigeSansN/A

584.27 €

1 26 jours 63--5~ 60Type à bride côté tigeSansN/A

595.15 €

1 26 jours 63--5~ 60Type à bride côté tigeSansN/A

612.15 €

1 26 jours 80--5~ 60Type à bride côté tigeSansN/A

718.18 €

1 26 jours 100--5~ 60Type à bride côté tigeSansN/A

718.18 €

1 26 jours 100--5~ 60Type à bride côté tigeSansN/A

533.16 €

1 26 jours 50--5~ 60Bride côté têteSansN/A

706.02 €

1 26 jours 80--5~ 60Bride côté têteToile nylonN/A

1,503.23 €

1 68 jours 140-0 à 60Type double chapeToile nylonN/A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Standard
Fonction supplémentaire Standard Environnement, applications Standard Verrouillage d'extrémité NA
Soupapes NA Pression de fonctionnement(MPa) 0.02:: 0.7

Assistance technique