Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Option | Pressure (MPa) | Terminal box | Pilot valve | Fork lever type fitting | Lever unit | Compensation spring | External scale plate | Position feedback signal | Air connection port | Conduit connection port | Explosion-proof structure | CE compatible | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,081.31 € | 1 | 98 jours | Type de levier électropneumatique | Aucun | N/A | N/A | Avec vanne pilote ⌀1,0 avec limitation de débit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1/4NPT | M20 × 1.5 | Directive ATEX catégorie 2 produit antidéflagrant à sécurité intrinsèque | Produit non-conforme CE | - | ||
933.34 € | 1 | 26 jours | Type de levier électropneumatique | Aucun | N/A | N/A | N/A | N/A | Avec course 35 à 100 mm / unité de levier | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | Produit standard | Produit conforme CE | - | ||
935.19 € | 1 | 26 jours | - | Aucun | N/A | N/A | N/A | N/A | Avec course 35 à 100 mm / unité de levier | Avec ressort de compensation (A) | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | Produit standard | Produit conforme CE | Type de levier électropneumatique | ||
924.08 € | 1 | 26 jours | Type de levier électropneumatique | Aucun | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | Produit standard | Produit conforme CE | - | ||
970.13 € | 1 | 63 jours | Type de levier électropneumatique | Aucun | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1/4NPT | M20 × 1.5 | Directive ATEX catégorie 2 produit antidéflagrant à sécurité intrinsèque | Produit non-conforme CE | - | ||
1,280.27 € | 1 | 63 jours | Type de levier électropneumatique | Pour basses températures (-40 à 60°C) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1/4NPT | M20 × 1.5 | Directive ATEX catégorie 2 produit antidéflagrant à sécurité intrinsèque | Produit non-conforme CE | - | ||
924.06 € | 1 | 26 jours | Type de levier électropneumatique | Aucun | N/A | Disponible | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | Produit standard | Produit non-conforme CE | - | ||
961.08 € | 1 | 26 jours | Type de levier électropneumatique | Aucun | N/A | Disponible | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | Produit standard | Produit conforme CE | - | ||
1,012.35 € | 1 | 26 jours | - | Aucun | 0.2 | N/A | Avec vanne pilote ⌀0,7 avec limitation de puissance | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1/4NPT | M20 × 1.5 | Directive ATEX catégorie 2 produit antidéflagrant à sécurité intrinsèque | Non compatible | Type de levier électropneumatique | ||
983.45 € | 1 | 59 jours | Type de levier électropneumatique | Aucun | 0.2 | N/A | N/A | N/A | Avec course 35 à 100 mm / unité de levier | N/A | N/A | N/A | 1/4NPT | M20 × 1.5 | Directive ATEX catégorie 2 produit antidéflagrant à sécurité intrinsèque | Produit non-conforme CE | - | ||
1,034.84 € | 1 | 59 jours | Type de levier électropneumatique | Aucun | 0.2 | N/A | N/A | N/A | Avec course 50 à 140 mm / unité de levier | N/A | N/A | N/A | 1/4NPT | M20 × 1.5 | Directive ATEX catégorie 2 produit antidéflagrant à sécurité intrinsèque | Produit non-conforme CE | - | ||
964.74 € | 1 | 26 jours | Type de levier électropneumatique | Aucun | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | Produit standard | Produit conforme CE | - | ||
1,010.81 € | 1 | 63 jours | Type de levier électropneumatique | Aucun | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1/4NPT | M20 × 1.5 | Directive ATEX catégorie 2 produit antidéflagrant à sécurité intrinsèque | Produit non-conforme CE | - | ||
961.10 € | 1 | 26 jours | Type de levier électropneumatique | Aucun | 0.2 | Disponible | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | Produit standard | Produit non-conforme CE | - | ||
961.10 € | 1 | 26 jours | Type de levier électropneumatique | Aucun | 0.2 | Disponible | Avec vanne pilote ⌀1,0 avec limitation de débit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | Produit standard | Produit non-conforme CE | - | ||
974.02 € | 1 | 26 jours | Type de levier électropneumatique | Aucun | 0.3 | N/A | N/A | N/A | Avec course 35 à 100 mm / unité de levier | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | Produit standard | Produit conforme CE | - | ||
948.11 € | 1 | 26 jours | Type de levier électropneumatique | Aucun | 0.3 | N/A | N/A | N/A | Avec course 50 à 140 mm / unité de levier | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | Produit standard | Produit non-conforme CE | - | ||
964.74 € | 1 | 26 jours | Type de levier électropneumatique | Aucun | 0.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | Produit standard | Produit conforme CE | - | ||
970.13 € | 1 | 63 jours | Type de levier électropneumatique | Aucun | 0.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1/4NPT | M20 × 1.5 | Directive ATEX catégorie 2 produit antidéflagrant à sécurité intrinsèque | Produit non-conforme CE | - | ||
924.06 € | 1 | 26 jours | Type de levier électropneumatique | Aucun | 0.3 | Disponible | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | Produit standard | Produit non-conforme CE | - | ||
924.06 € | 1 | 26 jours | Type de levier électropneumatique | Aucun | 0.3 | Disponible | Avec vanne pilote ⌀0,7 avec limitation de puissance | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | Produit standard | Produit non-conforme CE | - | ||
924.06 € | 1 | 26 jours | Type de levier électropneumatique | Aucun | 0.3 | Disponible | Avec vanne pilote ⌀0,7 avec limitation de puissance | N/A | Avec course 35 à 100 mm / unité de levier | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | Produit standard | Produit non-conforme CE | - | ||
1,011.03 € | 1 | 26 jours | Type de levier électropneumatique | Aucun | 0.3 | Disponible | N/A | N/A | Avec course 35 à 100 mm / unité de levier | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | Produit standard | Produit conforme CE | - | ||
1,001.76 € | 1 | 26 jours | Type de levier électropneumatique | Aucun | 0.3 | Disponible | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | Produit standard | Produit conforme CE | - | ||
924.06 € | 1 | 26 jours | Type de levier électropneumatique | Aucun | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | Produit standard | Produit non-conforme CE | - | ||
964.74 € | 1 | 26 jours | - | Aucun | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1/4NPT | M20 × 1.5 | Produit standard | Produit conforme CE | Type de levier électropneumatique | ||
961.89 € | 1 | 26 jours | Type de levier électropneumatique | Aucun | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | G1/4 | M20 × 1.5 | Produit standard | Produit conforme CE | - | ||
924.06 € | 1 | 26 jours | Type de levier électropneumatique | Aucun | 1.0 | N/A | Avec vanne pilote ⌀0,7 avec limitation de puissance | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | Produit standard | Produit non-conforme CE | - | ||
966.60 € | 1 | 26 jours | Type de levier électropneumatique | Aucun | 1.0 | N/A | Avec vanne pilote ⌀1,0 avec limitation de débit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | Produit standard | Produit conforme CE | - | ||
924.06 € | 1 | 26 jours | Type de levier électropneumatique | Aucun | 1.0 | N/A | Avec vanne pilote ⌀1,0 avec limitation de débit | N/A | N/A | Avec ressort de compensation (A) | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | Produit standard | Produit non-conforme CE | - | ||
933.35 € | 1 | 26 jours | Type de levier électropneumatique | Aucun | 1.0 | N/A | N/A | N/A | Avec course 35 à 100 mm / unité de levier | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | Produit standard | Produit non-conforme CE | - | ||
974.02 € | 1 | 26 jours | Type de levier électropneumatique | Aucun | 1.0 | N/A | N/A | N/A | Avec course 35 à 100 mm / unité de levier | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | Produit standard | Produit conforme CE | - | ||
1,020.92 € | 1 | 39 jours | Type de levier électropneumatique | Aucun | 1.0 | N/A | N/A | N/A | Avec course 35 à 100 mm / unité de levier | N/A | N/A | N/A | 1/4NPT | M20 × 1.5 | Directive ATEX catégorie 2 produit antidéflagrant à sécurité intrinsèque | Produit non-conforme CE | - | ||
983.45 € | 1 | 39 jours | Type de levier électropneumatique | Pour basses températures (-40 à 60°C) | 1.0 | N/A | N/A | N/A | Avec course 35 à 100 mm / unité de levier | N/A | N/A | N/A | 1/4NPT | M20 × 1.5 | Directive ATEX catégorie 2 produit antidéflagrant à sécurité intrinsèque | Produit non-conforme CE | - | ||
948.11 € | 1 | 26 jours | Type de levier électropneumatique | Aucun | 1.0 | N/A | N/A | N/A | Avec course 50 à 140 mm / unité de levier | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | Produit standard | Produit non-conforme CE | - | ||
988.77 € | 1 | 26 jours | Type de levier électropneumatique | Aucun | 1.0 | N/A | N/A | N/A | Avec course 50 à 140 mm / unité de levier | N/A | N/A | N/A | G1/4 | G1/2 | Produit standard | Produit conforme CE | - | ||
1,034.69 € | 1 | 63 jours | Type de levier électropneumatique | Aucun | 1.0 | N/A | N/A | N/A | Avec course 50 à 140 mm / unité de levier | N/A | N/A | N/A | 1/4NPT | M20 × 1.5 | Directive ATEX catégorie 2 produit antidéflagrant à sécurité intrinsèque | Produit non-conforme CE | - | ||
998.23 € | 1 | 26 jours | Type de levier électropneumatique | Pour basses températures (-40 à 60°C) | 1.0 | N/A | N/A | N/A | Avec course 50 à 140 mm / unité de levier | N/A | N/A | N/A | 1/4NPT | M20 × 1.5 | Directive ATEX catégorie 2 produit antidéflagrant à sécurité intrinsèque | Produit non-conforme CE | - | ||
964.97 € | 1 | 4 jours | Type de levier électropneumatique | Aucun | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | Produit standard | Produit conforme CE | - | ||
1,009.00 € | 1 | 39 jours | Type de levier électropneumatique | Aucun | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1/4NPT | M20 × 1.5 | Directive ATEX catégorie 2 produit antidéflagrant à sécurité intrinsèque | Produit non-conforme CE | - | ||
1,306.73 € | 1 | 63 jours | Type de levier électropneumatique | Pour basses températures (-40 à 60°C) | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1/4NPT | M20 × 1.5 | Directive ATEX catégorie 2 produit antidéflagrant à sécurité intrinsèque | Produit non-conforme CE | - | ||
1,001.77 € | 1 | 26 jours | Type de levier électropneumatique | Aucun | 1.0 | Disponible | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1/4NPT | G1/2 | Produit standard | Produit conforme CE | - | ||
924.06 € | 1 | 26 jours | Type de levier électropneumatique | Aucun | 1.0 | Disponible | Avec vanne pilote ⌀0,7 avec limitation de puissance | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | Produit standard | Produit non-conforme CE | - | ||
924.06 € | 1 | 26 jours | Type de levier électropneumatique | Aucun | 1.0 | Disponible | Avec vanne pilote ⌀1,0 avec limitation de débit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | Produit standard | Produit non-conforme CE | - | ||
933.35 € | 1 | 26 jours | Type de levier électropneumatique | Aucun | 1.0 | Disponible | N/A | N/A | Avec course 35 à 100 mm / unité de levier | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | Produit standard | Produit non-conforme CE | - | ||
1,011.03 € | 1 | 26 jours | Type de levier électropneumatique | Aucun | 1.0 | Disponible | N/A | N/A | Avec course 35 à 100 mm / unité de levier | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | Produit standard | Produit conforme CE | - | ||
948.11 € | 1 | 26 jours | Type de levier électropneumatique | Aucun | 1.0 | Disponible | N/A | N/A | Avec course 50 à 140 mm / unité de levier | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | Produit standard | Produit non-conforme CE | - | ||
1,025.81 € | 1 | 26 jours | Type de levier électropneumatique | Aucun | 1.0 | Disponible | N/A | N/A | Avec course 50 à 140 mm / unité de levier | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | Produit standard | Produit conforme CE | - | ||
925.94 € | 1 | 26 jours | Type de levier électropneumatique | Aucun | 1.0 | Disponible | N/A | N/A | N/A | Avec ressort de compensation (A) | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | Produit standard | Produit non-conforme CE | - | ||
1,002.77 € | 1 | 26 jours | Type de levier électropneumatique | Aucun | 1.0 | Disponible | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | Produit standard | Produit conforme CE | - | ||
935.35 € | 1 | 59 jours | Type rotatif électropneumatique | Aucun | N/A | N/A | Avec vanne pilote ⌀1,0 avec limitation de débit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1/4NPT | M20 × 1.5 | Directive ATEX catégorie 2 produit antidéflagrant à sécurité intrinsèque | Produit non-conforme CE | - | ||
937.05 € | 1 | 26 jours | Type rotatif électropneumatique | Aucun | N/A | N/A | Avec vanne pilote ⌀1,0 avec limitation de débit | S | N/A | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | Produit standard | Produit conforme CE | - | ||
935.19 € | 1 | 26 jours | Type rotatif électropneumatique | Aucun | N/A | N/A | N/A | M | N/A | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | Produit standard | Produit conforme CE | - | ||
944.63 € | 1 | 63 jours | Type rotatif électropneumatique | Aucun | N/A | N/A | N/A | MX | N/A | N/A | N/A | N/A | 1/4NPT | M20 × 1.5 | Directive ATEX catégorie 2 produit antidéflagrant à sécurité intrinsèque | Produit non-conforme CE | - | ||
1,213.47 € | 1 | 59 jours | Type rotatif électropneumatique | Avec panneau de présentation à ouverture interne | N/A | N/A | N/A | MX | N/A | N/A | N/A | N/A | 1/4NPT | M20 × 1.5 | Directive ATEX catégorie 2 produit antidéflagrant à sécurité intrinsèque | Produit non-conforme CE | - | ||
981.69 € | 1 | 63 jours | Type rotatif électropneumatique | Aucun | N/A | N/A | N/A | SX | N/A | N/A | N/A | N/A | 1/4NPT | M20 × 1.5 | Directive ATEX catégorie 2 produit antidéflagrant à sécurité intrinsèque | Produit non-conforme CE | - | ||
935.19 € | 1 | 4 jours | Type rotatif électropneumatique | Aucun | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Disponible | N/A | Rc1/4 | G1/2 | Produit standard | Produit conforme CE | - | ||
924.08 € | 1 | 26 jours | Type rotatif électropneumatique | Aucun | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Rc1/4 | G1/2 | Produit standard | Produit conforme CE | - | ||
970.58 € | 1 | 63 jours | Type rotatif électropneumatique | Aucun | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1/4NPT | M20 × 1.5 | Directive ATEX catégorie 2 produit antidéflagrant à sécurité intrinsèque | Produit non-conforme CE | - | ||
1,262.52 € | 1 | 63 jours | Type rotatif électropneumatique | Pour basses températures (-40 à 60°C) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1/4NPT | M20 × 1.5 | Directive ATEX catégorie 2 produit antidéflagrant à sécurité intrinsèque | Produit non-conforme CE | - |
Loading...
Type | Dispositif de relais |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Option
Pressure(MPa)
Terminal box
Pilot valve
Fork lever type fitting
Lever unit
Compensation spring
External scale plate
Position feedback signal
Air connection port
Conduit connection port
Explosion-proof structure
CE compatible
Modèle
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles