Filtre pour utilisation industrielle gamme FGE (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Filtre pour utilisation industrielle gamme FGE
[Caractéristiques]
· Adapté à la « filtration » de débit moyen et basse pression.
· Avec le type de Bande V, il est facile à remplacer les éléments. (Avec mécanisme de prévention anti-éclats de couverture)
· Applicable à une large gamme de fluides.

(i)Remarque

  • ■ Pour la sélection / les informations techniques et les caractéristiques des produits de vérins pneumatiques SMC,
    Vérifier ici.

    ■ Manipulation des produits SMC
    Les pages Web pour les produits actuellement sans pages individuelles sur ce site seront publiées sur une base ad hoc.
    Cliquez ici pour un devis ou pour passer une commande si vous avez un numéro de pièce.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images ne sont fournies qu'à titre illustratif Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FGELB-20-T050A

Dessin

Filtre industriel série FGE, dessin 01

Type FGES/FGEL (Type bande V)

Filtre industriel série FGE, dessin 02

Type FGET (Type de serrage de boulon)

Spécifications du produit

Spécifications du produit de la série FGE du filtre industriel 01

*1) Il ne peut pas être utilisé pour le gaz
*2) Pour les éléments en métal fritté et les éléments en papier

Câble standard

Type FGES (Type bande V)

FGEL (Type bande V)

FGET (Type de serrage de boulon)

Filtre industriel série FGE, tableau norme 01
Filtre industriel série FGE, tableau norme 02
Filtre industriel série FGE, tableau norme 03
Référence pièce
FGELB-20-T050A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Qualité de l'air comprimé Niveau de filtration Type de connexion Filetage nominal de tuyauterie Environnement de fonctionnement Robinet de purge Matériau de la cuve Protection de cuve Assemblage Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Sens du débit O-Ring, Gasket Material Longueur de l'élément Type d'élément Matériaux de l'élément Matériaux du joint d'élément Accessoires de jauge de pression Compatible Models

3,438.03 €

1 26 jours [Standard] Filtre IndustrielFluide50 µm[Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple pression (droit)2StandardNA[Métal] EN 1.4301 équiv.NAPipe connection typenul~0.7[Sens à gauche] De la droite vers la gaucheFKM500FibrePolypropylèneSans amianteN/A (avec prise)N/A

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Filtre pour utilisation industrielle gamme FGE, le numéro d'article est le suivant: FGELB-20-T050A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FGELB-20-T050A.

Variantes de ce produit

Référence pièce
FGELA-10-T020A
FGELA-10-T020A-G2
FGELA-20-A
FGELB-20-T100A
FGELC-20-T100A
FGETA-10-B100T
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type Qualité de l'air comprimé Niveau de filtration Type de connexion Filetage nominal de tuyauterie Environnement de fonctionnement Robinet de purge Matériau de la cuve Protection de cuve Assemblage Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Sens du débit O-Ring, Gasket Material Longueur de l'élément Type d'élément Matériaux de l'élément Matériaux du joint d'élément Accessoires de jauge de pression Compatible Models

2,932.30 €

1 26 jours [Standard] Filtre IndustrielFluide20µm[Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple pression (droit)1StandardNA[Métal] EN 1.4301 équiv.NAPipe connection typenul~0.7[Sens à gauche] De la droite vers la gaucheFKM250FibrePolypropylèneSans amianteN/A (avec prise)N/A

3,248.24 €

1 26 jours [Standard] Filtre IndustrielFluide20µm[Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple pression (droit)1StandardNA[Métal] EN 1.4301 équiv.NAPipe connection typenul~0.7[Sens à gauche] De la droite vers la gaucheFKM250FibrePolypropylèneSans amianteG46-10-02-SRB (partie contact liquide : SUS)N/A

2,884.41 €

1 26 jours [Composants associés (appareils auxiliaires)] Conteneur, article uniqueFluideNA[Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple pression (droit)2Standard-[Métal] EN 1.4301 équiv.NAPipe connection typenul~0.7[Sens à gauche] De la droite vers la gaucheFKM250AucunAucunAucunN/A (avec prise)N/A

3,442.61 €

1 26 jours [Standard] Filtre IndustrielFluide100µm[Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple pression (droit)2StandardNA[Métal] EN 1.4301 équiv.NAPipe connection typenul~0.7[Sens à gauche] De la droite vers la gaucheFKM500FibrePolypropylèneSans amianteN/A (avec prise)N/A

3,951.14 €

1 26 jours [Standard] Filtre IndustrielFluide100µm[Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple pression (droit)2StandardNA[Métal] EN 1.4301 équiv.NAPipe connection typenul~0.7[Sens à gauche] De la droite vers la gaucheFKM750FibrePolypropylèneSans amianteN/A (avec prise)N/A

4,357.63 €

1 26 jours [Standard] Filtre IndustrielGeneral Dry Air / Fluide100µm[Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple pression (droit)1StandardNA[Métal] EN 1.4301 équiv.NAPipe connection typenul~0.7[Sens à gauche] De la droite vers la gaucheRésine fluorée250Métal frittéBronzeFluoropolymèreN/A (avec prise)N/A

Assistance technique