Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FGELA-20-T100A-G2
Type FGES/FGEL (Type bande V)
Type FGET (Type de serrage de boulon)
*1) Il ne peut pas être utilisé pour le gaz
*2) Pour les éléments en métal fritté et les éléments en papier
Référence pièce
|
---|
FGELA-20-T100A-G2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Qualité de l'air comprimé | Niveau de filtration | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Environnement de fonctionnement | Robinet de purge | Matériau de la cuve | Protection de cuve | Assemblage | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Sens du débit | O-Ring, Gasket Material | Longueur de l'élément | Type d'élément | Matériaux de l'élément | Matériaux du joint d'élément | Accessoires de jauge de pression | Compatible Models | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,275.94 € | 1 | 26 jours | [Standard] Filtre Industriel | Fluide | 100µm | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple pression (droit) | 2 | Standard | NA | [Métal] EN 1.4301 équiv. | NA | Pipe connection type | nul~0.7 | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | FKM | 250 | Fibre | Polypropylène | Sans amiante | G46-10-02-SRB (partie contact liquide : SUS) | N/A |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Filtre pour utilisation industrielle gamme FGE, le numéro d'article est le suivant: FGELA-20-T100A-G2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FGELA-20-T100A-G2.
Configurer
Propriétés de base
Type
Type de connexion
Matériau de la cuve
Sens du débit
Type
Qualité de l'air comprimé
Niveau de filtration
Filetage nominal de tuyauterie
Environnement de fonctionnement
Robinet de purge
Protection de cuve
O-Ring, Gasket Material
Longueur de l'élément
Type d'élément
Matériaux de l'élément
Matériaux du joint d'élément
Accessoires de jauge de pression
Compatible Models
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FGELA-10-T020A |
FGELA-10-T020A-G2 |
FGELA-20-A |
FGELB-10-H001A |
FGELB-10-H010A |
FGELB-10-T020A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Qualité de l'air comprimé | Niveau de filtration | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Environnement de fonctionnement | Robinet de purge | Matériau de la cuve | Protection de cuve | Assemblage | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Sens du débit | O-Ring, Gasket Material | Longueur de l'élément | Type d'élément | Matériaux de l'élément | Matériaux du joint d'élément | Accessoires de jauge de pression | Compatible Models |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,932.30 € | 1 | 26 jours | [Standard] Filtre Industriel | Fluide | 20µm | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple pression (droit) | 1 | Standard | NA | [Métal] EN 1.4301 équiv. | NA | Pipe connection type | nul~0.7 | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | FKM | 250 | Fibre | Polypropylène | Sans amiante | N/A (avec prise) | N/A | ||
3,248.24 € | 1 | 26 jours | [Standard] Filtre Industriel | Fluide | 20µm | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple pression (droit) | 1 | Standard | NA | [Métal] EN 1.4301 équiv. | NA | Pipe connection type | nul~0.7 | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | FKM | 250 | Fibre | Polypropylène | Sans amiante | G46-10-02-SRB (partie contact liquide : SUS) | N/A | ||
2,884.41 € | 1 | 26 jours | [Composants associés (appareils auxiliaires)] Conteneur, article unique | Fluide | NA | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple pression (droit) | 2 | Standard | - | [Métal] EN 1.4301 équiv. | NA | Pipe connection type | nul~0.7 | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | FKM | 250 | Aucun | Aucun | Aucun | N/A (avec prise) | N/A | ||
3,815.23 € | 1 | 26 jours | [Standard] Filtre Industriel | Fluide | 1μm | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple pression (droit) | 1 | Standard | NA | [Métal] EN 1.4301 équiv. | NA | Pipe connection type | nul~0.7 | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | FKM | 500 | Fibre | Coton | Sans amiante | N/A (avec prise) | N/A | ||
3,720.44 € | 1 | 26 jours | [Standard] Filtre Industriel | Fluide | 10μm | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple pression (droit) | 1 | Standard | NA | [Métal] EN 1.4301 équiv. | NA | Pipe connection type | nul~0.7 | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | FKM | 500 | Fibre | Coton | Sans amiante | N/A (avec prise) | N/A | ||
3,429.71 € | 1 | 26 jours | [Standard] Filtre Industriel | Fluide | 20µm | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple pression (droit) | 1 | Standard | NA | [Métal] EN 1.4301 équiv. | NA | Pipe connection type | nul~0.7 | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | FKM | 500 | Fibre | Polypropylène | Sans amiante | N/A (avec prise) | N/A |