Filtre pour utilisation industrielle gamme FGA

Filtre pour utilisation industrielle gamme FGA
[Caractéristiques]
· Différents éléments peuvent être sélectionnés en fonction des « conditions de filtration », et peuvent être appliqués à une large gamme d'applications.
· La structure étant de type vertical, la perte de « liquide filtré » est minimale.
· L'entretien et l'inspection sont faciles, et le remplacement des éléments est particulièrement facile.
· Lorsqu'il est utilisé pour le gaz, il sera traité comme un produit sur commande auquel un conteneur sous pression de classe - 2 doit être appliqué. (Le volume interne inférieur à 40 L est exclu)

(i)Remarque

  • ■ Pour la sélection / les informations techniques et les caractéristiques des produits de vérins pneumatiques SMC,
    Vérifier ici.

    ■ Manipulation des produits SMC
    Les pages Web pour les produits actuellement sans pages individuelles sur ce site seront publiées sur une base ad hoc.
    Cliquez ici pour un devis ou pour passer une commande si vous avez un numéro de pièce.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images ne sont fournies qu'à titre illustratif Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FGAC22D-30
FGAC29C-40
FGAC34C-40
FGAS18B-40-T020
FGAS18C-30
FGAS34C-40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Niveau de filtration Matériau de la cuve Nominal of pipe flange Longueur de l'élément Type d'élément Matériaux de l'élément Number of arranged elements

18,483.74 €

1 68 jours [Composants associés (appareils auxiliaires)] Conteneur, article uniqueNA[Métal] EN 1.0038 équiv.80 (3B)1,000AucunAucun22

21,890.20 €

1 68 jours [Composants associés (appareils auxiliaires)] Conteneur, article uniqueNA[Métal] EN 1.0038 équiv.100 (4B)750AucunAucun29

23,460.19 €

1 68 jours [Composants associés (appareils auxiliaires)] Conteneur, article uniqueNA[Métal] EN 1.0038 équiv.100 (4B)750AucunAucun34

20,606.59 €

1 26 jours [Standard] Filtre Industriel20µm[Métal] EN 1.4301 équiv.100 (4B)500FibrePolypropylène18

20,972.00 €

1 68 jours [Composants associés (appareils auxiliaires)] Conteneur, article uniqueNA[Métal] EN 1.4301 équiv.80 (3B)750AucunAucun18

36,019.67 €

1 68 jours [Composants associés (appareils auxiliaires)] Conteneur, article uniqueNA[Métal] EN 1.4301 équiv.100 (4B)750AucunAucun34

Loading...

  1. 1

Informations de base

Qualité de l'air comprimé Fluide Type de connexion Pipe flange Environnement de fonctionnement Standard
Robinet de purge NA Protection de cuve NA Assemblage Pipe connection type
Plage de pression de fonctionnement(MPa) nul : 1 Sens du débit De la droite vers la gauche Matériaux du joint d'élément Aucun

Assistance technique