Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FGFL1A-20-E100B-G
FGF□1□-20
FGF□3□-40
FGF□5□-50
*1) Pour la partie □ du numéro de modèle, veuillez vous reporter à la notation du numéro de modèle.
*2) Lors du remplacement de la bande en V (5), le joint torique (7) doit être remplacé en même temps.
*1) Pour la partie □ du numéro de modèle, veuillez vous reporter à la notation du numéro de modèle.
*2) Les pieds sont en acier carbone.
*1) Conditions: Fluide = eau, chute de pression 7 kPa, micron nominale 100 mm
*2) Les clients sont responsables de confirmer la compatibilité du fluide à utiliser.
*3) La surface extérieure du récipient est équivalente à la finition de surface numéro 2 *. (Des rayures, éraflures, des taches et couleurs inégales peuvent être présentes tant qu'elles n'interfèrent pas avec le fonctionnement et les performances.) * Le symbole fait référence à la finition de surface de la tôle acier inoxydable laminée à froid JIS G 4305
*4) Pour la série FGF□1, cela indique les cas où l'option « avec jauge de mesure (à affichage, élastique) » a été sélectionnée.
*5) Le remplacement de l'élément doit être contrôlé de manière à ce que la pression différentielle ne dépasse pas 0,1 MPa.
*6) Les pièces autres que les pièces en contact avec le fluide sont en acier carbone et peintes (argent).
*7) FGF□3 et FGF□5 sont des produits fabriqués sur commande
La taille de l'élément □ doit être sélectionnée (A: ⌀190 × L440, B: ⌀190 × L770) en fonction de la quantité de contaminants.
Ce qui précède est à titre indicatif uniquement, de sorte que la compatibilité du fluide avec le produit, le joint d’étanchéité et le matériau de l'élément doivent être vérifiés avant l'utilisation.
Le débit est le débit approprié à une viscosité équivalente à celle de l’eau.
*1) FGF□3 et FGF□5 sont des produits fabriqués sur commande
Référence pièce
|
---|
FGFL1A-20-E100B-G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Qualité de l'air comprimé | Niveau de filtration | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Environnement de fonctionnement | Robinet de purge | Matériau de la cuve | Protection de cuve | Assemblage | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Sens du débit | Accessory | O-Ring, Gasket Material | Custom-made Specifications | Nominal of pipe flange | Accessoires de jauge de pression | Compatible Models | Element Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,236.43 € | 1 | 26 jours | [Standard] Filtre à sac | Fluide | 100µm | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 2 | Standard | NA | [Métal] SGP | NA | Pipe connection type | nul : 0,5 | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | Aucun | FKM | Aucun | N/A | Avec jauge de pression | N/A | ⌀190 × 440 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Sac à manches série FGF, le numéro d'article est le suivant: FGFL1A-20-E100B-G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FGFL1A-20-E100B-G.
Configurer
Propriétés de base
Type
Type de connexion
Matériau de la cuve
Sens du débit
Type
Qualité de l'air comprimé
Niveau de filtration
Filetage nominal de tuyauterie
Environnement de fonctionnement
Robinet de purge
Protection de cuve
Accessory
O-Ring, Gasket Material
Custom-made Specifications
Nominal of pipe flange
Accessoires de jauge de pression
Compatible Models
Element Size
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
EJ111S-010 |
EJ111S-025 |
EJ111S-050 |
FGFL1B-20-B |
FGFL1B-20-B-G |
FGFL1B-20-E001B-G-X72 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Qualité de l'air comprimé | Niveau de filtration | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Environnement de fonctionnement | Robinet de purge | Matériau de la cuve | Protection de cuve | Assemblage | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Sens du débit | Accessory | O-Ring, Gasket Material | Custom-made Specifications | Nominal of pipe flange | Accessoires de jauge de pression | Compatible Models | Element Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.87 € | 1 | Devis | [Composants associés (élément de rechange)] Élément de raccordement | - | 10μm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aucun | Aucun | Aucun | N/A | Aucun | FGF□□A | ⌀190 × 440 | ||
94.56 € | 1 | 26 jours | [Composants associés (élément de rechange)] Élément de raccordement | - | 25μm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aucun | Aucun | Aucun | N/A | Aucun | FGF□□A | ⌀190 × 440 | ||
94.56 € | 1 | 26 jours | [Composants associés (élément de rechange)] Élément de raccordement | - | 50 µm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aucun | Aucun | Aucun | N/A | Aucun | FGF□□A | ⌀190 × 440 | ||
3,667.87 € | 1 | Devis | [Composants associés (appareils auxiliaires)] Conteneur, article unique | Fluide | NA | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 2 | Standard | NA | [Métal] SGP | NA | Pipe connection type | nul : 0,5 | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | Aucun | FKM | Aucun | N/A | Sans jauge de mesure (à affichage, élastique) (avec prise) | N/A | ⌀190 × 770 | ||
3,728.54 € | 1 | Devis | [Composants associés (appareils auxiliaires)] Conteneur, article unique | Fluide | NA | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 2 | Standard | NA | [Métal] SGP | NA | Pipe connection type | nul : 0,5 | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | Aucun | FKM | Aucun | N/A | Avec jauge de pression | N/A | ⌀190 × 770 | ||
3,807.73 € | 1 | Devis | [Standard] Filtre à sac | Fluide | 1μm | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 2 | Standard | NA | [Métal] SGP | NA | Pipe connection type | nul : 0,5 | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | Aucun | FKM | Élément de sac en PP (polypropylène) | N/A | Avec jauge de pression | N/A | ⌀190 × 770 |