Sac à manches série FGF (Numéros de référence)

Sac à manches série FGF
Sac à manches avec une excellente sécurité et maintenabilité.
La qualité du liquide peut être stabilisée par filtrage et la réutilisation du filtre est possible.
[Caractéristiques]
· Idéal pour filtrer les fluides à haut débit.
· Entretien facile.
· Avec mécanisme de sécurité.
· Élément de type sac.
· Une large gamme de précision de filtration peut être sélectionnée.
· Méthode de Bande adoptée.
· L'élément peut être remplacé à l'extérieur du récipient.
· Structure sans piscine liquide.
· Réduction de poids.
Les travaux de tuyauterie sont facilités.

(i)Remarque

  • ■ Pour la sélection / les informations techniques et les caractéristiques des produits de vérins pneumatiques SMC,
    Vérifier ici.

    ■ Manipulation des produits SMC
    Les pages Web pour les produits actuellement sans pages individuelles sur ce site seront publiées sur une base ad hoc.
    Cliquez ici pour un devis ou pour passer une commande si vous avez un numéro de pièce.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images ne sont fournies qu'à titre illustratif Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Dessin

Sac à manches série FGF, dessin 01

FGF□1□-20

Sac à manches série FGF, dessin 02

FGF□3□-40

Sac à manches série FGF, dessin 03

FGF□5□-50

 

Spécifications du produit

FGF□1

 
Composants / pièces de rechange
Sac à manches série FGF, spécifications produit 01
Sac à manches série FGF, spécifications produit 02

*1) Pour la partie □ du numéro de modèle, veuillez vous reporter à la notation du numéro de modèle.
*2) Lors du remplacement de la bande en V (5), le joint torique (7) doit être remplacé en même temps.

FGF□3□-40
FGF□5□-60

 
Liste des composants et des joints d´étanchéité
Sac à manches série FGF, spécifications produit 03
Sac à manches série FGF, spécifications produit 04

*1) Pour la partie □ du numéro de modèle, veuillez vous reporter à la notation du numéro de modèle.
*2) Les pieds sont en acier carbone.

Sac à manches série FGF, spécifications produit 05

*1) Conditions: Fluide = eau, chute de pression 7 kPa, micron nominale 100 mm
*2) Les clients sont responsables de confirmer la compatibilité du fluide à utiliser.
*3) La surface extérieure du récipient est équivalente à la finition de surface numéro 2 *. (Des rayures, éraflures, des taches et couleurs inégales peuvent être présentes tant qu'elles n'interfèrent pas avec le fonctionnement et les performances.) * Le symbole fait référence à la finition de surface de la tôle acier inoxydable laminée à froid JIS G 4305
*4) Pour la série FGF□1, cela indique les cas où l'option « avec jauge de mesure (à affichage, élastique) » a été sélectionnée.
*5) Le remplacement de l'élément doit être contrôlé de manière à ce que la pression différentielle ne dépasse pas 0,1 MPa.
*6) Les pièces autres que les pièces en contact avec le fluide sont en acier carbone et peintes (argent).
*7) FGF□3 et FGF□5 sont des produits fabriqués sur commande

Câble standard

FGF□1□-20

FGF□3□-40

FGF□5□-50

Sac à manches série FGF, tableau norme 01
Sac à manches série FGF, tableau norme 02
Sac à manches série FGF, tableau norme 03

Informations d'aide à la sélection

Sac à manches série FGF, informations de sélection 01

La taille de l'élément □ doit être sélectionnée (A: ⌀190 × L440, B: ⌀190 × L770) en fonction de la quantité de contaminants.
Ce qui précède est à titre indicatif uniquement, de sorte que la compatibilité du fluide avec le produit, le joint d’étanchéité et le matériau de l'élément doivent être vérifiés avant l'utilisation.
Le débit est le débit approprié à une viscosité équivalente à celle de l’eau.
*1) FGF□3 et FGF□5 sont des produits fabriqués sur commande

Référence pièce
FGFC3B-40-E100
FGFS3B-40-E100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Qualité de l'air comprimé Niveau de filtration Type de connexion Filetage nominal de tuyauterie Environnement de fonctionnement Robinet de purge Matériau de la cuve Protection de cuve Assemblage Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Sens du débit Accessory O-Ring, Gasket Material Custom-made Specifications Nominal of pipe flange Accessoires de jauge de pression Compatible Models Element Size

13,923.77 €

1 Devis [Standard] Filtre à sacFluide100µmPipe flange-StandardNA[Métal] Boîtier métalliqueNAPipe connection typenul : 0,5[Sens à gauche] De la droite vers la gaucheAucunNBRAucun100 (4B)Sans jauge de mesure (à affichage, élastique) (avec prise)N/A⌀190 × 770

22,009.96 €

1 Devis [Standard] Filtre à sacFluide100µmPipe flange-StandardNA[Métal] SGPNAPipe connection typenul : 0,5[Sens à gauche] De la droite vers la gaucheAucunNBRAucun100 (4B)Sans jauge de mesure (à affichage, élastique) (avec prise)N/A⌀190 × 770

Loading...

  1. 1

Assistance technique