Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FGH300-10
Référence pièce
|
---|
FGH300-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Qualité de l'air comprimé | Niveau de filtration | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Environnement de fonctionnement | Robinet de purge | Matériau de la cuve | Protection de cuve | Assemblage | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Sens du débit | Longueur de l'élément | Type d'élément | Matériaux du joint d'élément | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,227.57 € | 1 | 26 jours | [Composants associés (appareils auxiliaires)] Conteneur, article unique | Fluide | NA | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1 | Standard | NA | [Métal] Alliage d'aluminium | NA | Pipe connection type | nul : 1 | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | 496 | Aucun | Aucun |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Filtre de haute précision pour la série FGH liquide, le numéro d'article est le suivant: FGH300-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FGH300-10.
Configurer
Propriétés de base
Type
Type de connexion
Matériau de la cuve
Sens du débit
Type
Qualité de l'air comprimé
Niveau de filtration
Filetage nominal de tuyauterie
Environnement de fonctionnement
Robinet de purge
Protection de cuve
Longueur de l'élément
Type d'élément
Matériaux du joint d'élément
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FGH100-03 |
FGH100-03-J002T |
FGH100-03-J013T |
FGH300-10-DX20T |
FGH300-10-J002T |
FGH300-10-J004T |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Qualité de l'air comprimé | Niveau de filtration | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Environnement de fonctionnement | Robinet de purge | Matériau de la cuve | Protection de cuve | Assemblage | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Sens du débit | Longueur de l'élément | Type d'élément | Matériaux du joint d'élément |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
809.34 € | 1 | 26 jours | [Composants associés (appareils auxiliaires)] Conteneur, article unique | Fluide | NA | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 3/8 | Standard | NA | [Métal] Alliage d'aluminium | NA | Pipe connection type | nul : 1 | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | 117 | Aucun | Aucun | ||
1,040.31 € | 1 | 26 jours | [Standard] Filtre haute précision pour liquides | Fluide | 2µm | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 3/8 | Standard | NA | [Métal] Alliage d'aluminium | NA | Pipe connection type | nul : 1 | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | 117 | HEPO II | PTFE | ||
1,021.91 € | 1 | 26 jours | [Standard] Filtre haute précision pour liquides | Fluide | 13 µm | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 3/8 | Standard | NA | [Métal] Alliage d'aluminium | NA | Pipe connection type | nul : 1 | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | 117 | HEPO II | PTFE | ||
2,266.30 € | 1 | 26 jours | [Standard] Filtre haute précision pour liquides | Fluide | 0.2 µm | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1 | Standard | NA | [Métal] Alliage d'aluminium | NA | Pipe connection type | nul : 1 | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | 496 | Membrane | PTFE | ||
1,668.43 € | 1 | 26 jours | [Standard] Filtre haute précision pour liquides | Fluide | 2µm | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1 | Standard | NA | [Métal] Alliage d'aluminium | NA | Pipe connection type | nul : 1 | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | 496 | HEPO II | PTFE | ||
1,638.67 € | 1 | 26 jours | [Standard] Filtre haute précision pour liquides | Fluide | 4µm | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1 | Standard | NA | [Métal] Alliage d'aluminium | NA | Pipe connection type | nul : 1 | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | 496 | HEPO II | PTFE |