Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FN1111N-10-S005G
Référence pièce
|
---|
FN1111N-10-S005G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Qualité de l'air comprimé | Niveau de filtration | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Environnement de fonctionnement | Robinet de purge | Matériau de la cuve | Protection de cuve | Assemblage | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Sens du débit | O-Ring, Gasket Material | Longueur de l'élément | Type d'élément | Matériaux de l'élément | Accessoires de jauge de pression | Compatible Models | Tank capacity (L) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,784.57 € | 1 | 26 jours | [Standard] Filtre à entretien réduit | Fluide | 5μm | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1 | Standard | NA | [Métal] EN 1.4301 équiv. | NA | Pipe connection type | nul : 1 | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | NBR | 250 | Type d'écart de hauteur | SUS304 | Avec jauge de pression (pièce de contact liquide : laiton) | N/A | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Filtre de rafraîchissement série FN1 / FN4, le numéro d'article est le suivant: FN1111N-10-S005G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FN1111N-10-S005G.
Configurer
Propriétés de base
Type
Type de connexion
Matériau de la cuve
Sens du débit
Tank capacity(L)
Type
Qualité de l'air comprimé
Niveau de filtration
Filetage nominal de tuyauterie
Environnement de fonctionnement
Robinet de purge
Protection de cuve
O-Ring, Gasket Material
Longueur de l'élément
Type d'élément
Matériaux de l'élément
Accessoires de jauge de pression
Compatible Models
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
END200-005 |
END200-020 |
END210-005 |
FN1111V-10-S005 |
FN1111V-10-S005G |
FN1112N-10-S005 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Qualité de l'air comprimé | Niveau de filtration | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Environnement de fonctionnement | Robinet de purge | Matériau de la cuve | Protection de cuve | Assemblage | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Sens du débit | O-Ring, Gasket Material | Longueur de l'élément | Type d'élément | Matériaux de l'élément | Accessoires de jauge de pression | Compatible Models | Tank capacity (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,295.10 € | 1 | 98 jours | [Composants associés (élément de rechange)] Composants associés (éléments de rechange) | - | 5μm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | Type de vérin | - | Aucun | FN11□2□ | - | ||
2,295.10 € | 1 | 98 jours | [Composants associés (élément de rechange)] Composants associés (éléments de rechange) | - | 20µm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | Type de vérin | - | Aucun | FN11□2□ | - | ||
1,785.65 € | 1 | 98 jours | [Composants associés (élément de rechange)] Composants associés (éléments de rechange) | - | 5μm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | Type d'écart de hauteur | - | Aucun | FN11□2□ | - | ||
4,839.40 € | 1 | 26 jours | [Standard] Filtre à entretien réduit | Fluide | 5μm | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1 | Standard | NA | [Métal] EN 1.4301 équiv. | NA | Pipe connection type | nul : 1 | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | FKM | 250 | Type d'écart de hauteur | SUS304 | N/A (avec prise) | N/A | - | ||
4,871.11 € | 1 | 26 jours | [Standard] Filtre à entretien réduit | Fluide | 5μm | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1 | Standard | NA | [Métal] EN 1.4301 équiv. | NA | Pipe connection type | nul : 1 | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | FKM | 250 | Type d'écart de hauteur | SUS304 | Avec jauge de pression (pièce de contact liquide : laiton) | N/A | - | ||
5,966.69 € | 1 | 26 jours | [Standard] Filtre à entretien réduit | Fluide | 5μm | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1 | Standard | NA | [Métal] EN 1.4301 équiv. | NA | Pipe connection type | nul : 1 | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | NBR | 500 | Type d'écart de hauteur | SUS304 | N/A (avec prise) | N/A | - |