Filtre de rafraîchissement série FN1 / FN4 (Numéros de référence)

Filtre de rafraîchissement série FN1 / FN4
[Caractéristiques]
· Nul besoin de remplacer des éléments.
· Structure d'élément unique qu'il est possible de laver à contre-courant.
· Filtre recyclable respectueux de l'environnement.
· Le nettoyage automatique est possible.
· 2 types d'éléments sélectionnables en fonction des conditions du fluide.

(i)Remarque

  • ■ Pour la sélection / les informations techniques et les caractéristiques des produits de vérins pneumatiques SMC,
    Vérifier ici.

    ■ Manipulation des produits SMC
    Les pages Web pour les produits actuellement sans pages individuelles sur ce site seront publiées sur une base ad hoc.
    Cliquez ici pour un devis ou pour passer une commande si vous avez un numéro de pièce.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images ne sont fournies qu'à titre illustratif Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FN1112V-10-S005

Référence pièce
FN1112V-10-S005
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Qualité de l'air comprimé Niveau de filtration Type de connexion Filetage nominal de tuyauterie Environnement de fonctionnement Robinet de purge Matériau de la cuve Protection de cuve Assemblage Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Sens du débit O-Ring, Gasket Material Longueur de l'élément Type d'élément Matériaux de l'élément Accessoires de jauge de pression Compatible Models Tank capacity
(L)

6,053.20 €

1 26 jours [Standard] Filtre à entretien réduitFluide5μm[Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet1StandardNA[Métal] EN 1.4301 équiv.NAPipe connection typenul : 1[Sens à gauche] De la droite vers la gaucheFKM500Type d'écart de hauteurSUS304N/A (avec prise)N/A-

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Filtre de rafraîchissement série FN1 / FN4, le numéro d'article est le suivant: FN1112V-10-S005.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FN1112V-10-S005.

Variantes de ce produit

Référence pièce
END200-005
END200-020
END210-005
FN1112V-10-S005G
FN4102N-20-S005
FN4102N-20-S005G
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type Qualité de l'air comprimé Niveau de filtration Type de connexion Filetage nominal de tuyauterie Environnement de fonctionnement Robinet de purge Matériau de la cuve Protection de cuve Assemblage Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Sens du débit O-Ring, Gasket Material Longueur de l'élément Type d'élément Matériaux de l'élément Accessoires de jauge de pression Compatible Models Tank capacity
(L)

2,295.10 €

1 Devis [Composants associés (élément de rechange)] Composants associés (éléments de rechange)-5μm----------500Type de vérin-AucunFN11□2□-

2,295.10 €

1 Devis [Composants associés (élément de rechange)] Composants associés (éléments de rechange)-20µm----------500Type de vérin-AucunFN11□2□-

1,785.65 €

1 Devis [Composants associés (élément de rechange)] Composants associés (éléments de rechange)-5μm----------500Type d'écart de hauteur-AucunFN11□2□-

6,084.99 €

1 26 jours [Standard] Filtre à entretien réduitFluide5μm[Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet1StandardNA[Métal] EN 1.4301 équiv.NAPipe connection typenul : 1[Sens à gauche] De la droite vers la gaucheFKM500Type d'écart de hauteurSUS304Avec jauge de pression (pièce de contact liquide : laiton)N/A-

15,403.94 €

1 Devis [Standard] Filtre à entretien réduitFluide5μm[Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet2StandardNA[Métal] EN 1.4301 équiv.NAPipe connection typenul : 1[Sens à gauche] De la droite vers la gaucheNBR500Type de vérinSUS304N/A (avec prise)N/A-

15,464.74 €

1 Devis [Standard] Filtre à entretien réduitFluide5μm[Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet2StandardNA[Métal] EN 1.4301 équiv.NAPipe connection typenul : 1[Sens à gauche] De la droite vers la gaucheNBR500Type de vérinSUS304Avec jauge de pression (pièce de contact liquide : laiton)N/A-

Assistance technique