Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
286-665
Référence pièce
|
---|
286-665 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension de fonctionnement min (V Cc) | Tension de fonctionnement max (V Cc) | Tension de service (V Cc) | Plage de lecture (max.) (A/AC) | Plage de lecture (min.) (A/AC) | Capacité de commutation (max.) (W) | Courant de commutation (max.) (mA)) | Tension de commutation (max.) (V Cc) | Poids (g) | Type de contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.85 € | 1 | 8 jours | - | - | 24 | 10 | 1 | 1250 | 5 | 250 | 55 | 1 changement |
Loading...
Température min(°C) | -25 | Température max(°C) | +40 | Fonctions (relais) | Flux de courant |
---|---|---|---|---|---|
Type de relais (catégorie) | Relais de surveillance |
Vous vous trouvez sur la page de Module de surveillance du débit de courant, le numéro d'article est le suivant: 286-665.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 286-665.
Configurer
Propriétés de base
Tension de fonctionnement min(V Cc)
Tension de fonctionnement max(V Cc)
Tension de service(V Cc)
Plage de lecture (max.)(A/AC)
Plage de lecture (min.)(A/AC)
Capacité de commutation (max.)(W)
Courant de commutation (max.)(mA))
Tension de commutation (max.)(V Cc)
Poids(g)
Type de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
286-661 |
286-662 |
286-664 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Tension de fonctionnement min (V Cc) | Tension de fonctionnement max (V Cc) | Tension de service (V Cc) | Plage de lecture (max.) (A/AC) | Plage de lecture (min.) (A/AC) | Capacité de commutation (max.) (W) | Courant de commutation (max.) (mA)) | Tension de commutation (max.) (V Cc) | Poids (g) | Type de contact |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.65 € | 1 | 8 jours | - | - | 24 | 6 | 0,08 | 1,2 | 50 | 24 | 46,6 | - | |||
56.01 € | 1 | 8 jours | 12 | 28 | - | 3,5 | 0,4 | 10 | 500 | 120 | 22,7 | 1 fabricant | |||
156.85 € | 1 | 26 jours | - | - | - | 10 | 1 | - | - | - | 56,7 | 1 changement |