Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CO4070-B0
Référence pièce
|
---|
CO4070-B0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. D (Ø) | Épaisseur W (mm) | Matériau | Environnement, application | Diamètre extérieur (Ø) | Matériau (code NOK) | Numéro nominal NOK | Dureté | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Tolérance de diamètre de fil (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.35 € | 1 | Disponible | 10 jours | 34.29 | 5.33 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | 44.95 | A105 | AS568-324-B | 90 | -23 à 100 | ±0.12 |
Loading...
Type | G (pour fixation) |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Joint torique, anciennement série ARP568 AS568 (Pour fixe et mouvement), le numéro d'article est le suivant: CO4070-B0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CO4070-B0.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.I. D(Ø)
Épaisseur W(mm)
Matériau
Environnement, application
Matériau (code NOK)
Numéro nominal NOK
Dureté
Plage de températures de fonctionnement(°C)
Tolérance de diamètre de fil(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CO0353-B0 |
CO0354-B0 |
CO0355-B2 |
CO4070-G0 |
CO4081-B0 |
CO4081-G0 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. D (Ø) | Épaisseur W (mm) | Matériau | Environnement, application | Diamètre extérieur (Ø) | Matériau (code NOK) | Numéro nominal NOK | Dureté | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Tolérance de diamètre de fil (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.90 € | 1 | Disponible | 10 jours | 50.39 | 3.53 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | 57.45 | A105 | AS568-226-B | 90 | -23 à 100 | ±0.10 | |
2.16 € | 1 | Disponible | 10 jours | 53.57 | 3.53 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | 60.63 | A105 | AS568-227-B | 90 | -23 à 100 | ±0.10 | |
2.48 € | 1 | 10 jours | 56.74 | 3.53 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | 63.8 | A105 | AS568-228-B | 90 | -23 à 100 | ±0.10 | ||
9.34 € | 1 | 10 jours | 34.29 | 5.33 | Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur / Résistant à l'essence / Résistant à l'huile minérale | 44.95 | F201 | AS568-324-D | 70 | -15 à 200 | ±0.12 | ||
1.35 € | 1 | Disponible | 10 jours | 31.12 | 5.33 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | 41.78 | A105 | AS568-322-B | 90 | -23 à 100 | ±0.12 | |
6.92 € | 1 | 10 jours | 31.12 | 5.33 | Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur / Résistant à l'essence / Résistant à l'huile minérale | 41.78 | F201 | AS568-322-D | 70 | -15 à 200 | ±0.12 |