Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
IZS31-300-G
Référence pièce
|
---|
IZS31-300-G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Indicateurs | Fonction supplémentaire | Bilan des ions | Fonction de réglage de l'équilibre ionique | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Source d'alimentation | Accessoires/options : à commander séparément | Spécification E/S | Longueur de barre (mm) | Type de cartouche d'émetteur | Matériau de l'émetteur | Capteur | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,865.85 € | 1 | 26 jours | Type barre | Non fourni | Sortie de signal d'erreur | ±30V | Automatique | nul : :0,7 | 24VDC | Avec cordon d'alimentation (3 m) / avec support | Sortie NPN | 300 | Ionisation à grande vitesse | Tungstène | Capteur d'équilibrage automatique [type haute précision] | Aucun |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Ioniseur série IZS31, le numéro d'article est le suivant: IZS31-300-G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article IZS31-300-G.
Configurer
Propriétés de base
Type
Type
Indicateurs
Fonction supplémentaire
Fonction de réglage de l'équilibre ionique
Accessoires/options : à commander séparément
Spécification E/S
Longueur de barre(mm)
Type de cartouche d'émetteur
Matériau de l'émetteur
Capteur
Spécifications sur mesure
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
IZS31-1020CP-X10 |
IZS31-1020CPN-X10 |
IZS31-1020N-B-X10 |
IZS31-300-X14 |
IZS31-300-X15 |
IZS31-300C |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Indicateurs | Fonction supplémentaire | Bilan des ions | Fonction de réglage de l'équilibre ionique | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Source d'alimentation | Accessoires/options : à commander séparément | Spécification E/S | Longueur de barre (mm) | Type de cartouche d'émetteur | Matériau de l'émetteur | Capteur | Spécifications sur mesure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,805.40 € | 1 | 26 jours | Type barre | Non fourni | Sortie de signal d'erreur | ±30V | Automatique | nul : :0,7 | 24VDC | Avec cordon d'alimentation (3 m) / avec support | Sortie PNP | 1,020 | Ionisation à grande vitesse | Silicone | Sans capteur | Produit compatible avec les longueurs de barre non standards (entraxe 80 mm) | ||
2,762.52 € | 1 | 26 jours | Type barre | Non fourni | Sortie de signal d'erreur | ±30V | Automatique | nul : :0,7 | 24VDC | Avec cordon d'alimentation / avec support | Sortie PNP | 1,020 | Ionisation à grande vitesse | Silicone | Sans capteur | Produit compatible avec les longueurs de barre non standards (entraxe 80 mm) | ||
2,007.82 € | 1 | 26 jours | Type barre | Non fourni | Sortie de signal d'erreur | ±30V | Automatique | nul : :0,7 | 24VDC | Avec cordon d'alimentation / avec support | Sortie NPN | 1,020 | Ionisation à grande vitesse | Tungstène | Sans capteur | Produit compatible avec les longueurs de barre non standards (entraxe 80 mm) | ||
1,435.77 € | 1 | 26 jours | Type barre | Non fourni | Sortie de signal d'erreur | ±30V | Automatique | nul : :0,7 | 24VDC | Avec cordon d'alimentation (3 m) / avec support | Sortie NPN | 300 | Ionisation à grande vitesse | Tungstène | Sans capteur | Produit équipé d’un couvercle antichute | ||
1,496.24 € | 1 | 26 jours | Type barre | Non fourni | Sortie de signal d'erreur | ±30V | Automatique | nul : :0,7 | 24VDC | Avec cordon d'alimentation (3 m) / avec support | Sortie NPN | 300 | Ionisation à grande vitesse | Tungstène | Sans capteur | Cartouche émetteur, pas de 40 mm | ||
1,611.73 € | 1 | 26 jours | Type barre | Non fourni | Sortie de signal d'erreur | ±30V | Automatique | nul : :0,7 | 24VDC | Avec cordon d'alimentation (3 m) / avec support | Sortie NPN | 300 | Ionisation à grande vitesse | Silicone | Sans capteur | Aucun |