Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VV061-0440-5H-C3
Référence pièce
|
---|
VV061-0440-5H-C3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Type | Connector | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Rated voltage | Specifications | Operating Pressure Range | Dimensions | Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215.65 € | 1 | 26 jours | Vanne de collecteur | Vanne de distributeur d'unité | Câble avec connecteur | Quadruple | Raccord cranté (Tube applicable: ⌀4 / ⌀2.5) | 24 DC | Commun positif, norme (avec lampe et parasurtenseur) | Standard (0 à 0,7 MPa) | Longueur du câble 1 m | Sans support |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne 3 voies, vanne de distributeur d'unité série VV061, le numéro d'article est le suivant: VV061-0440-5H-C3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VV061-0440-5H-C3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Type
Type
Connector
Number of Stations
Port pipe connection port diameter
Rated voltage
Specifications
Operating Pressure Range
Dimensions
Option
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PV060-40-4A |
PV060-40-4A-10 |
PV060-40-4A-6 |
VV061-0440-5H-C3F |
VV061-0440-5H-F |
VV061-0440-5L |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Type | Connector | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Rated voltage | Specifications | Operating Pressure Range | Dimensions | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02 € | 1 | Devis | Connecteur | Câble connecteur (quadruple) | Câble avec connecteur | - | - | - | - | - | Longueur de câble 0,3 m | - | ||
17.00 € | 1 | Devis | Connecteur | Câble connecteur (quadruple) | Câble avec connecteur | - | - | - | - | - | Longueur du câble 1 m | - | ||
15.81 € | 1 | Devis | Connecteur | Câble connecteur (quadruple) | Câble avec connecteur | - | - | - | - | - | Longueur de câble 0,6 m | - | ||
222.56 € | 1 | 26 jours | Vanne de collecteur | Vanne de distributeur d'unité | Câble avec connecteur | Quadruple | Raccord cranté (Tube applicable: ⌀4 / ⌀2.5) | 24 DC | Commun positif, norme (avec lampe et parasurtenseur) | Standard (0 à 0,7 MPa) | Longueur du câble 1 m | Avec support | ||
206.16 € | 1 | 26 jours | Vanne de collecteur | Vanne de distributeur d'unité | Sans connecteur de câble | Quadruple | Raccord cranté (Tube applicable: ⌀4 / ⌀2.5) | 24 DC | Commun positif, norme (avec lampe et parasurtenseur) | Standard (0 à 0,7 MPa) | - | Avec support | ||
199.24 € | 1 | 26 jours | Vanne de collecteur | Vanne de distributeur d'unité | Sans connecteur de câble | Quadruple | Raccord cranté (Tube applicable: ⌀4 / ⌀2.5) | 24 DC | Commun positif, norme (avec lampe et parasurtenseur) | Type à haut débit (0 à 0,3 MPa) | - | Sans support |