Filtre/régulateur / vanne de régulation du filtre, 10/20/21-AW-B, 10/20/21-AWKB (Numéros de référence)

Filtre/régulateur / vanne de régulation du filtre, 10/20/21-AW-B, 10/20/21-AWKB
[Caractéristiques]
"Série 10": Série propre
· Convient à l'environnement des salles blanches.
· Empêche la génération de poussière dans les salles blanches.
"Série 20": Spécifications sans cuivre et sans fluor
· Convient aux environnements où les matériaux à base de cuivre et de fluor sont indésirables.
· Dimensions extérieures sont identiques à celles du modèle norme .
"Série 21": Cuivre/ Fluor/ sans silicone + faible génération de poussière
· Convient aux environnements avec des restrictions de Matériau en Cuivre, Fluor et silicone .
· Structure équivalente à la série propre (graisse et forme de conditionnement différentes de la série propre).

(i)Remarque

  • ■ Pour la sélection / les informations techniques et les caractéristiques des produits de vérins pneumatiques SMC,
    Vérifier ici.

    ■ Manipulation des produits SMC
    Les pages Web pour les produits actuellement sans pages individuelles sur ce site seront publiées sur une base ad hoc.
    Cliquez ici pour un devis ou pour passer une commande si vous avez un numéro de pièce.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images peuvent être représentatives du produit. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10-AW30-02-J-B

Référence pièce
10-AW30-02-J-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de raccordement Matériau de la cuve Mécanisme de décharge Sens du débit Filtre, capacité de stockage de purge
(cm3)
Robinet de purge Jauge de pression Size of Body Drain Outlet Pressure Unit Fonction de reflux du régulateur de filtre Accessoires Type

62.08 €

1 26 jours Rc1/4[Résine] Boîtier en polycarbonateType de relief[Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit25[Non fourni] Non (guide de vidange)Non (sans prise de pression)30Guide de vidange 1/4Unités de plaque signalétique et de jauge de pression : MPaAucunSans pièces de montage en optionSérie propre

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité combinée de régulateur Régulateur de filtre Plage de pression de réglage(MPa) 0.05:: 0.85 Filtre, niveau de filtration 5μm
Qualité de l'air comprimé Air sec de qualité générale Pression de service max.(MPa) 1 Set Pressure 0.05 à 0.85MPa

Vous vous trouvez sur la page de Filtre/régulateur / vanne de régulation du filtre, 10/20/21-AW-B, 10/20/21-AWKB, le numéro d'article est le suivant: 10-AW30-02-J-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10-AW30-02-J-B.

Variantes de ce produit

Référence pièce
10-AW20-F02BG-2J-B
10-AW20-F02BG-J-B
10-AW20-N02B-JZ-B
10-AW30-02B-JN-B
10-AW30-02G-J-B
10-AW30-03-J-B
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Diamètre de raccordement Matériau de la cuve Mécanisme de décharge Sens du débit Filtre, capacité de stockage de purge
(cm3)
Robinet de purge Jauge de pression Size of Body Drain Outlet Pressure Unit Fonction de reflux du régulateur de filtre Accessoires Type

82.02 €

1 26 jours G1/4-Type de relief[Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit8[Non fourni] Non (guide de vidange)[Avec jauge de pression standard] Manomètre de forme ronde (sans indicateur de limite)20Guide de vidange 1/8Unités de plaque signalétique et de jauge de pression : MPaAucunAvec supportSérie propre

79.05 €

1 26 jours G1/4[Résine] Boîtier en polycarbonateType de relief[Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit8[Non fourni] Non (guide de vidange)[Avec jauge de pression standard] Manomètre de forme ronde (sans indicateur de limite)20Guide de vidange 1/8Unités de plaque signalétique et de jauge de pression : MPaAucunAvec supportSérie propre

50.56 €

1 26 jours NPT1/4[Résine] Boîtier en polycarbonateType de relief[Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit8[Non fourni] Non (guide de vidange)Non (sans prise de pression)20Guide de vidange 1/8Plaque signalétique: psi, Affichage d'avertissement de valise: psi, °F, Jauge de pression: MPa et psiAucunAvec supportSérie propre

63.69 €

1 26 jours Rc1/4[Résine] Boîtier en polycarbonateType sans relief[Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit25[Non fourni] Non (guide de vidange)Non (sans prise de pression)30Guide de vidange 1/4Unités de plaque signalétique et de jauge de pression : MPaAucunAvec supportSérie propre

90.56 €

1 26 jours Rc1/4[Résine] Boîtier en polycarbonateType de relief[Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit25[Non fourni] Non (guide de vidange)[Avec jauge de pression standard] Manomètre de forme ronde (sans indicateur de limite)30Guide de vidange 1/4Unités de plaque signalétique et de jauge de pression : MPaAucunSans pièces de montage en optionSérie propre

62.08 €

1 26 jours Rc3/8[Résine] Boîtier en polycarbonateType de relief[Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit25[Non fourni] Non (guide de vidange)Non (sans prise de pression)30Guide de vidange 1/4Unités de plaque signalétique et de jauge de pression : MPaAucunSans pièces de montage en optionSérie propre

Assistance technique