Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
10-AW30-02-J-B
Référence pièce
|
---|
10-AW30-02-J-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de raccordement | Matériau de la cuve | Mécanisme de décharge | Sens du débit | Filtre, capacité de stockage de purge (cm3) | Robinet de purge | Jauge de pression | Size of Body | Drain Outlet | Pressure Unit | Fonction de reflux du régulateur de filtre | Accessoires | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.08 € | 1 | 26 jours | Rc1/4 | [Résine] Boîtier en polycarbonate | Type de relief | [Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit | 25 | [Non fourni] Non (guide de vidange) | Non (sans prise de pression) | 30 | Guide de vidange 1/4 | Unités de plaque signalétique et de jauge de pression : MPa | Aucun | Sans pièces de montage en option | Série propre |
Loading...
Unité combinée de régulateur | Régulateur de filtre | Plage de pression de réglage(MPa) | 0.05:: 0.85 | Filtre, niveau de filtration | 5μm |
---|---|---|---|---|---|
Qualité de l'air comprimé | Air sec de qualité générale | Pression de service max.(MPa) | 1 | Set Pressure | 0.05 à 0.85MPa |
Vous vous trouvez sur la page de Filtre/régulateur / vanne de régulation du filtre, 10/20/21-AW-B, 10/20/21-AWKB, le numéro d'article est le suivant: 10-AW30-02-J-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10-AW30-02-J-B.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la cuve
Sens du débit
Robinet de purge
Type
Diamètre de raccordement
Mécanisme de décharge
Filtre, capacité de stockage de purge(cm3)
Jauge de pression
Size of Body
Drain Outlet
Pressure Unit
Fonction de reflux du régulateur de filtre
Accessoires
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
10-AW20-F02BG-2J-B |
10-AW20-F02BG-J-B |
10-AW20-N02B-JZ-B |
10-AW30-02B-JN-B |
10-AW30-02G-J-B |
10-AW30-03-J-B |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre de raccordement | Matériau de la cuve | Mécanisme de décharge | Sens du débit | Filtre, capacité de stockage de purge (cm3) | Robinet de purge | Jauge de pression | Size of Body | Drain Outlet | Pressure Unit | Fonction de reflux du régulateur de filtre | Accessoires | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.02 € | 1 | 26 jours | G1/4 | - | Type de relief | [Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit | 8 | [Non fourni] Non (guide de vidange) | [Avec jauge de pression standard] Manomètre de forme ronde (sans indicateur de limite) | 20 | Guide de vidange 1/8 | Unités de plaque signalétique et de jauge de pression : MPa | Aucun | Avec support | Série propre | ||
79.05 € | 1 | 26 jours | G1/4 | [Résine] Boîtier en polycarbonate | Type de relief | [Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit | 8 | [Non fourni] Non (guide de vidange) | [Avec jauge de pression standard] Manomètre de forme ronde (sans indicateur de limite) | 20 | Guide de vidange 1/8 | Unités de plaque signalétique et de jauge de pression : MPa | Aucun | Avec support | Série propre | ||
50.56 € | 1 | 26 jours | NPT1/4 | [Résine] Boîtier en polycarbonate | Type de relief | [Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit | 8 | [Non fourni] Non (guide de vidange) | Non (sans prise de pression) | 20 | Guide de vidange 1/8 | Plaque signalétique: psi, Affichage d'avertissement de valise: psi, °F, Jauge de pression: MPa et psi | Aucun | Avec support | Série propre | ||
63.69 € | 1 | 26 jours | Rc1/4 | [Résine] Boîtier en polycarbonate | Type sans relief | [Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit | 25 | [Non fourni] Non (guide de vidange) | Non (sans prise de pression) | 30 | Guide de vidange 1/4 | Unités de plaque signalétique et de jauge de pression : MPa | Aucun | Avec support | Série propre | ||
90.56 € | 1 | 26 jours | Rc1/4 | [Résine] Boîtier en polycarbonate | Type de relief | [Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit | 25 | [Non fourni] Non (guide de vidange) | [Avec jauge de pression standard] Manomètre de forme ronde (sans indicateur de limite) | 30 | Guide de vidange 1/4 | Unités de plaque signalétique et de jauge de pression : MPa | Aucun | Sans pièces de montage en option | Série propre | ||
62.08 € | 1 | 26 jours | Rc3/8 | [Résine] Boîtier en polycarbonate | Type de relief | [Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit | 25 | [Non fourni] Non (guide de vidange) | Non (sans prise de pression) | 30 | Guide de vidange 1/4 | Unités de plaque signalétique et de jauge de pression : MPa | Aucun | Sans pièces de montage en option | Série propre |